Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 IxChariot은 유선, 무선 및 클라우드 네트워크 전반에 걸쳐 애플리케이션 성능을 검증하는 경량의 소프트웨어 기반 솔루션입니다. IxChariot은 엔드포인트에 설치됩니다. 이는 애플리케이션을 대규모로 에뮬레이션하여 음성, 비디오 및 데이터 애플리케이션의 처리량, 지연 시간, 지터, 패킷 손실 및 QoE(Quality of Experience)를 측정합니다. 사전 구축된 풍부한 애플리케이션 스크립트 라이브러리를 통해 IxChariot은 랩 또는 생산 환경에서 네트워크 및 클라이언트-서버 시스템의 준비 상태와 안정성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 분산된 엔드포인트에 배포하여 사실상 모든 위치에서 테스트하고 여러 사이트 및 사용자 그룹에 걸쳐 성능 평가를 확장할 수 있습니다. 배포 환경 및 테스트 범위에 맞는 구성을 선택하십시오. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.
사전 구축된 포괄적인 테스트 스크립트 라이브러리를 사용하여 HTTP, VoIP, 비디오 및 파일 전송과 같은 실제 애플리케이션 흐름을 시뮬레이션합니다.
특수 하드웨어 없이 네트워크 어디에서든 성능을 테스트하기 위해 랩톱, 모바일 장치, 서버 및 가상 머신에 엔드포인트 에이전트를 배포합니다.
캠퍼스, 지점 및 클라우드 환경 전반에 걸쳐 동시 연결을 통해 네트워크 품질을 평가하여 일관된 최종 사용자 경험을 보장합니다.
운영을 방해하지 않고 프로덕션 또는 사전 배포 환경에서 실시간 사용자 경험을 측정합니다.
Device pairs
1 ~ 500
Protocol support
TCP, UDP, RTP, IPv4, IPv6, IP multicast, VoIP, Video
License options
Perpetual
920-0020
키사이트 IxChariot 단일 사용자 콘솔 시트 라이선스가 포함되어 있어 현대적이고 직관적인 웹 기반 사용자 인터페이스로 테스트를 관리할 수 있습니다.
920-0051
키사이트 IxChariot 소프트웨어에는 현대적이고 직관적인 웹 기반 사용자 인터페이스에서 테스트를 관리하는 데 도움이 되는 50쌍의 성능 엔드포인트가 포함된 플로팅 라이선스 애드온이 포함되어 있습니다.
920-0015
키사이트 IxChariot 소프트웨어에는 현대적이고 직관적인 웹 기반 사용자 인터페이스에서 테스트를 관리하는 데 도움이 되는 500쌍의 성능 엔드포인트가 포함된 플로팅 라이선스 애드온이 포함되어 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.