Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Essential Signal und Spektrumanalysatoren Es gibt zwei Klassen. Zur XA1-Klasse gehören die Modelle BSA, CXA und EXA, zur XA3-Klasse die Modelle MXA und MXE.
Keysight Essential Signal und Spektrumanalysatoren Die Geräte sind in zwei Klassen erhältlich. Die XA1-Klasse umfasst die Modelle BSA, CXA und EXA, die XA3-Klasse die Modelle MXA und MXE. Sie übertreffen die üblichen Erwartungen deutlich und bieten erweiterte Funktionen in einem erschwinglichen Einsteigermodell. Sie liefern den Dynamikbereich, das Phasenrauschen und die Signalqualität, die Sie für allgemeine Tests benötigen, einschließlich HF-Spektrumanalyse, Signalüberwachung und Transmissions-/Reflexionsmessungen. Die XA3-Klasse bietet Echtzeit-Signalanalyse für die kontinuierliche Erfassung von HF-Signalen und ermöglicht präzise Signalmessung und Störungserkennung bis zu einer maximalen Frequenz von 50 GHz für allgemeine Messanwendungen und Millimeterwellenanwendungen. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Dank eines stabilen internen Referenzoszillators können schwache Signale erkannt und die Signalintegrität in Hochfrequenzkommunikations-, Radar- und Luft- und Raumfahrtanwendungen sichergestellt werden.
Komplexe realweltliche Szenarien mit schwachen oder starken Signalen und Störungen über einen breiten Frequenzbereich präzise messen.
Analysieren und beheben Sie Fehler in komplexen Signalen mit Unterstützung von mehr als 75 Signalstandards und Modulationsarten, um Signalqualität, spektrale Emissionen und Konformität sicherzustellen.
Schnelle Spektrumanalyse und Erkennung transienter Signale, bis zu 1 Millisekunde pro Punkt, was die Effizienz bei zeitkritischen Tests steigert.
Maximum frequency
4 GHz bis 50 GHz
Maximum analysis bandwidth
1 MHz bis 510 MHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-130 dBc/Hz bis -90 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-167 dBm bis -152 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
N9324C
Unübertroffene Mikrowellenleistung bis zu 20 GHz
Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem Keysight N9324C Basisspektrumanalysator (BSA). Profitieren Sie von bewährter Testeffizienz, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität zur Anpassung an neue Anforderungen.
N9010B
Der Signalanalysator N9010B EXA bietet eine kostengünstige Signalanalyse für mmWave-Tests und -Designs mit einem breiten Bandbreitenbereich bis zu 40 MHz Frequenz.
Bei der Produktoptimierung und der Steigerung des Testdurchsatzes sollte Ihr universeller Signalanalysator für ein breites Spektrum anspruchsvoller Anforderungen gerüstet sein. Der schnelle und flexible Signalanalysator N9010B EXA erfüllt vielfältige Bedürfnisse durch eine optimale Kombination aus Geschwindigkeit und Leistung sowie die Vielseitigkeit der Messanwendungen der PathWave X-Serie.
N9021B
Der Signalanalysator MXA N9021B wurde entwickelt, um den Durchsatz zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten durch schnellste und genaueste Signal- und Spektrumsmessungen zu minimieren.
Steigern Sie den Durchsatz bei gleichzeitiger Kostenminimierung mit den schnellsten und genauesten Signal- und Spektrumsmessungen in einem Signalanalysator der Mittelklasse.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Signalanalysatoren und Spektrumanalysatoren sind beides unverzichtbare Werkzeuge in drahtlosen Kommunikationsanwendungen. Beide Geräte analysieren Signale, wobei ein Signalanalysator eine umfassendere Analyse einschließlich der Zeitbereichscharakteristika bietet, während ein Spektrumanalysator sich durch seine Frequenzanalyse auszeichnet.
Signal-Analysator
Spektrum-Analysator
Der Dynamikbereich eines Signalanalysators bezeichnet die Differenz zwischen dem schwächsten Signal, das der Analysator erfassen kann, und dem stärksten Signal, das er präzise und ohne Verzerrung oder Übersteuerung messen kann. Diese Angabe ist entscheidend, da sie die Fähigkeit des Analysators bestimmt, schwache Signale in Gegenwart deutlich stärkerer Signale zu unterscheiden. Ein hoher Dynamikbereich ist unerlässlich, um schwache Signale zu erkennen, die andernfalls durch Rauschen oder stärkere benachbarte Signale überlagert würden.
Es trägt außerdem dazu bei, Verzerrungen wie Intermodulationsprodukte zu minimieren, die benachbarte Signale überdecken können. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig in HF- und drahtlosen Anwendungen wie 5G oder Radartests, wo häufig Signale unterschiedlicher Stärke gleichzeitig auftreten. In der Praxis wird der Dynamikbereich durch Faktoren wie den Rauschpegel des Analysators, Intermodulationsverzerrungen dritter Ordnung (TOI), Phasenrauschen und Eingangskompression begrenzt. Ein größerer Dynamikbereich ermöglicht eine sauberere und genauere Spektralanalyse und ist somit ein wichtiges Leistungsmerkmal in der Signalverarbeitung. Spektrumanalysatoren Die
Rauschpegel und Dynamikbereich sind nicht dasselbe, obwohl sie verwandte Konzepte in der Signalanalyse darstellen. Während der Rauschpegel die untere Grenze des Messbaren festlegt, erstreckt sich der Dynamikbereich von diesem Rauschpegel bis zum maximal messbaren Signalpegel und umfasst somit den gesamten Bereich der Signalpegel, den das Analysegerät verarbeiten kann.
Grundrauschen
Dynamischer Bereich