Hardwareproduktfamilie für Netzwerkemulatoren

Lernen Sie unseren Netzwerkemulator mit der schnellsten Schnittstellengeschwindigkeit kennen

Validieren und optimieren Sie die Anwendungsleistung mit Keysight Network Emulators 3. Die Lösung basiert auf anwendungsorientierten Emulations-Engines, die eine präzise Kontrolle über Netzwerkbeeinträchtigungen wie Latenz, Jitter und Paketverlust ermöglichen. Testen Sie unter realen Bedingungen mit unübertroffener Genauigkeit, um versteckte Leistungsprobleme aufzudecken und ein konsistentes Nutzererlebnis zu gewährleisten. Debuggen Sie das Anwendungsverhalten, reduzieren Sie Bereitstellungsrisiken und beschleunigen Sie Release-Zyklen mit einem Netzwerkemulator, der selbst subtilste und seltenste Verbindungsstörungen erkennt, bevor diese Ihre Nutzer erreichen.

Häufig gestellte Fragen