Wie man den Durchsatz von Quarzoszillatortests verbessert

Frequenzzähler
+ Frequenzzähler

Frequenzprüfung des beschleunigten Oszillators

Um den Durchsatz von Quarzoszillatortests zu verbessern, muss die Zeit für präzise Frequenzmessungen verkürzt werden, ohne die erforderliche Auflösung für jedes Prüfobjekt zu beeinträchtigen. Ein universeller Frequenzzähler kann die Messzeit verkürzen, indem er die kürzeste Gate-Zeit nutzt, die noch die benötigte Anzahl an Stellen liefert, geeignete Trigger- und Auto-Level-Einstellungen anwendet und den Aufwand für Bedienelemente und Datenübertragung bei wiederholten Messungen minimiert.

Der Testaufbau leitet die Oszillatorausgänge an die Zählereingänge und führt Frequenzmessungen an einem oder mehreren Geräten durch. Der Zweikanal-Zählerbetrieb ermöglicht die parallele Durchführung zweier Oszillatormessungen mit einem einzigen Gerät und optimiert so die Auslastung der Teststation, ohne dass zusätzliche Zähler benötigt werden. Histogramme und Trenddiagramme unterstützen die Ingenieure bei der Überwachung der Frequenzverteilung und -stabilität während des Aufbaus, während schnellere Busübertragung und optimierte Erfassungseinstellungen automatisierte Produktions- oder Charakterisierungsteststationen ermöglichen.

Lösung für den Oszillatortest (Durchsatz)

Steigern Sie den Durchsatz bei Quarzoszillatortests durch optimierte Zählereinstellungen und parallele Messung mehrerer Oszillatorausgänge. Die Lösung nutzt einen Keysight Universal-Frequenzzähler/Timer für hochauflösende Frequenzmessungen mit zwei Eingangskanälen, integrierten Statistikfunktionen, Histogrammen, Trenddiagrammen und automatisierter Datenübertragung. Ingenieure können die Testzeit verkürzen, indem sie die kürzeste nutzbare Gate-Zeit wählen, geeignete Einstellungen für die automatische Pegelanpassung und die Anzeige konfigurieren und die Ergebnisse effizient an das Testsystem übertragen. Dies ermöglicht schnellere Oszillator-Produktionstests, Wareneingangskontrollen und Charakterisierungen, bei denen Messgeschwindigkeit und Frequenzauflösung die Stationskapazität beeinflussen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den Oszillator-Testdurchsatz

Wie man den Durchsatz von Quarzoszillatortests verbessert

Entdecken Sie Produkte für unsere Oszillator-Testdurchsatzlösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für den Oszillator-Testdurchsatz

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?