Impedanzanalysator-Produktfamilie

Prüfung komplexer Materialien und Charakterisierung von Bauelementen

Die Impedanzanalysatoren der Keysight ZA5-Klasse, darunter die Serie E4990A, bieten weit mehr als nur allgemeine LCR-Messungen und ermöglichen tiefere Einblicke in anspruchsvolle Anwendungen wie die Modellierung von Ersatzschaltbildern, die Hochfrequenzcharakterisierung und die Materialvalidierung. Im Vergleich zu unseren Tisch- und Hand-LCR-Messgeräten bieten unsere Impedanzanalysatoren erweiterte Analysefunktionen und flexible Vorspannungseinstellungen – ideal für die Analyse komplexer Materialien und die Bauelementcharakterisierung. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Gerät speziell für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Verbesserte Datenanalyse

Funktionen wie die Modellierung von Ersatzschaltbildern, die Parameterextraktion und die Grenzlinienprüfung ermöglichen eine präzise Charakterisierung und eingehende Analyse komplexer Bauteile und Materialien.

Materialvalidierung

Integrierte Messungen von Permittivität, Permeabilität und Verlustfaktor ermöglichen eine präzise Impedanzanalyse bei hohen Frequenzen und eignen sich daher ideal zur Charakterisierung von Materialien.

Integrierte Gleichstrom-Vorspannungsquelle

Bietet eine stabile Gleichstromvorspannung bis zu ±40 V und ±100 mA und bildet so dynamische elektrische Bedingungen aus der realen Welt präzise nach, um eine gründliche Bauteilprüfung zu ermöglichen.

Verbesserte grafische Werkzeuge

Intuitiver 10,4-Zoll-Farb-Touchscreen mit Mehrspuransichten, Markierungsfunktionen, Grenzwertprüfung und Ersatzschaltbildanalyse, der eine detaillierte Impedanzbewertung ermöglicht.

Produktbild
  • Maximum frequency

    120 MHz bis 3 GHz

  • Target DUT

    General-purpose device, Material

  • Type

    Impedance Analyzer

Häufig gestellte Fragen