Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Keysight PM2-Spitzenleistungsmessgeräten gehören die Serien E4410A, N8262A und N1910A.
Der modulare Leistungsmesser N8262A der P-Serie ist ein kompakter, schlanker und LXI-konformer Spitzenleistungsmesser, der LAN-basierte automatisierte Messungen von Spitzen-, Spitzen-zu-Durchschnitts- und Durchschnittsleistung ermöglicht.
Frequency range
50 MHz to 40 GHz
Video bandwidth
30 MHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Number of channels
2
Peak frequency range
50 MHz to 50 GHz
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Hinweis für Kunden in der Europäischen Union: Dieses Produkt ist aufgrund fehlender Konformität mit der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU nicht mehr erhältlich. Bitte wenden Sie sich für Angebote und Bestellungen an autorisierte Keysight-Händler. Keysight bietet weiterhin Service und Support bis zum Ende des weltweiten Supportzeitraums an.
Das modulare Leistungsmessgerät Keysight N8262A der P-Serie ermöglicht LAN-basierte, automatisierte Messungen von Spitzenleistung, Spitzen-zu-Mittelwert-Verhältnis und Durchschnittsleistung. Es wurde für die schnelle, effiziente und kostengünstige Erstellung und Rekonfiguration von ATE-Systemen entwickelt und nutzt die LXI-Teststandardisierung für nahtlose Interoperabilität mit bestehenden Testressourcen, sodass Ihr System schnell einsatzbereit ist.
Mit einer LAN-Schnittstelle, die die Betriebskosten senkt, bietet der N8262A im Gegensatz zu PXI- oder VXI-basierten Systemen zusätzliche wichtige Funktionen wie eine 30 MHz breite Videobandbreite und Codekompatibilität mit P-Series- und EPM-P-Leistungsmessern.
Durch die Steigerung des Vertrauens in die Systembereitschaft ermöglicht Ihnen der N8262A, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.