Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den abstimmbaren Laserquellen der Keysight XP4-Klasse gehört die Serie N7770.
Der neue durchstimmbare Laser N7774C von Keysight mit extrem hoher Leistung bietet die höchste Ausgangsleistung in dieser Produktfamilie. Er eignet sich besonders für Testkonfigurationen, die eine Aufteilung der Signalleistung auf mehrere Geräte erfordern, oder für komplexe Testaufbauten, die mit einem großen Verlustbudget umgehen müssen.
Maximum power
24 dBm
Signal to SSE ratio
50 dB/nm
Tunability
Continuous sweep
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der neue Keysight N7774C Ultra-High Power Tunable Laser bietet die höchste Ausgangsleistung in der N777-C-Familie der durchstimmbaren Laserquellen. Er eignet sich besonders für den Einsatz in Testkonfigurationen, die eine Aufteilung der Signalleistung auf optische Pfade erfordern, die zu mehreren Prüflingen (DUT) führen, oder für komplexe Testaufbauten, die ein großes Verlustbudget bewältigen müssen. Ausgestattet mit polarisationserhaltender Faser ist der N7774C gut geeignet für das Testen und die Entwicklung von Komponenten mit Siliziumphotonik-/integrierter Photonik-Technologie.
Zwei-Wege-Sweeps mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 nm/s, Sub-Pikometer-Wiederholgenauigkeit und ohne Beeinträchtigung der spezifizierten dynamischen Genauigkeit beschleunigen wellenlängenabhängige Ausrichtungsprozesse und die automatisierte Kalibrierung wellenlängenselektiver Geräte. Kürzere Testzeiten und schnellere Swept-Wavelength-Tests tragen dazu bei, die Testkosten pro Gerät zu senken, Testmargen zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren.
Der N7774C bietet eine erstklassige Wellenlängengenauigkeit – ermöglicht durch seine hochauflösende Wellenlängen-Referenzeinheit, die Echtzeit-Tracking und -Steuerung ermöglicht und eine Gasküvette für hervorragende Langzeitstabilität und Selbstanpassungsfähigkeit enthält.
Wie der N7776C und N7778C wird der neue Ultra-High Power Tunable Laser von der Photonic Application Suite Software für spektrale Messungen von Einfügedämpfung, Polarisationsabhängiger Dämpfung und Dispersion unterstützt. In Kombination mit den N774xC Multiport-Leistungsmessern und dem N7786C Polarisationssynthesizer bieten diese Laser eine optimale Swept-Wavelength-Genauigkeit und einen exzellenten Dynamikbereich zur Messung von Filter-Sperrbereichen und -Durchlassbereichen.
Die Wellenlängenabstimmungsleistung der durchstimmbaren Laserfamilie wurde verbessert, um eine standardmäßige Feinabstimmung ohne Überschwingen zu ermöglichen. Dank der automatischen Koordination von Motor und Piezoaktuator ist keine separate Feinabstimmungssteuerung für eine reibungslose Abstimmung mit 0,1 pm Auflösung erforderlich. Dies vereinfacht Wellenlängenoptimierungsverfahren.
Die Remote-Benutzeroberfläche des Instruments ist einfach über einen Webbrowser zugänglich, entweder über LAN oder über USB-Verbindung. Ein optionales Touchscreen-Display bietet lokalen Bedienerzugriff und zeigt aktuelle Betriebsparameter an.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.