Como medir a corrente de irrupção CC

Multímetro digital
+ Multímetro digital

Caracterizar com precisão a corrente de inrush CC

Para medir a corrente de irrupção CC usando um multímetro digital (DMM), você precisará de um multímetro capaz de capturar transientes de corrente rápidos, como aqueles com um modo digitalizador de alta velocidade. A configuração do teste inclui o DMM conectado em série com o dispositivo em teste, uma fonte de alimentação CC capaz de fornecer corrente suficiente e um método para iniciar a aplicação de energia, como um interruptor ou relé que forneça um evento de ativação limpo e repetível. Embora não seja necessário, você pode usar um software de PC remoto para iniciar e capturar a corrente de inrush.

O DMM é configurado para capturar a corrente de pico ou registrar uma forma de onda de corrente com registro de data e hora. Quando o circuito é energizado, o DMM registra o pico inicial de corrente à medida que a carga muda. O digitalizador integrado captura essa forma de onda transitória, permitindo que o engenheiro identifique o pico de energização e sua duração. Embora não seja tão rápido quanto um osciloscópio, um DMM de alta qualidade com uma taxa de amostragem suficiente (normalmente na faixa de kHz) oferece um método confiável e simplificado para a análise da corrente de energização, especialmente quando a portabilidade e a facilidade de uso são prioridades.

Solução de caracterização de corrente de inrush CC

Instrumentos de alta precisão são necessários para capturar e analisar com precisão a corrente de inrush CC para que você possa gerenciar esse surto e evitar danos aos componentes, instabilidade de energia e não conformidade regulamentar. A solução da Keysight usa o DMM Smart Bench Essentials Plus de 6,5 dígitos que possui um digitalizador de 50 kHz para capturar as formas de onda de alta velocidade da corrente de inrush e a carga eletrônica da série EL30000 com uma visualização de osciloscópio integrada. Além disso, o software de controle do DMM ajuda a executar várias medições, traçar dados estatísticos para análise de tendências e destacar dados cruciais, como a corrente instantânea máxima e a corrente de ondulação média.

Veja uma demonstração das medições de corrente de inrush CC

Explore os produtos em nossa solução de medição de corrente de inrush CC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?