Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os conjuntos de ferramentas de emulação de canal geral da Keysight fornecem soluções completas que replicam ambientes sem fio dinâmicos e reais em laboratório, oferecendo suporte a uma ampla gama de aplicações e padrões de RF gerais. Com faixas de frequência de sub-6 GHz a mmWave e larguras de banda de portadora de até 400 MHz, esses conjuntos de ferramentas permitem a validação de projetos para 5G NR, Wi-Fi 6/7, IoT, automotivo, aeroespacial e sistemas de satélite. O hardware de emulação de canal da Keysight emula condições de desvanecimento, efeitos Doppler, bloqueio e MIMO, enquanto o software Keysight Channel Studio permite que os engenheiros criem modelagem de canal altamente sofisticada, com cenários estocásticos baseados em geometria, traçado de raios e campo para laboratório, ideais para treinamento aprimorado de receptores de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Suporte de hardware para até 64 canais em uma única unidade para replicar redes sem fio complexas e de alta capacidade com realismo espacial.
Crie ambientes de RF realistas usando modelos estocásticos baseados em geometria, ray tracing e modelos personalizados de campo para laboratório para testes multitecnológicos.
Ajuste dinamicamente os parâmetros de desvanecimento, mobilidade e interferência durante testes OTA ao vivo para simular efeitos de propagação que variam com o tempo.
Conecte-se com ferramentas de pilha de protocolos, banda base e camada de aplicação por meio de APIs abertas para permitir testes em várias camadas em diversos fluxos de trabalho.
F9860000A
Software que implementa modelagem de canais baseada em geometria de alta fidelidade para a validação de sistemas sem fio avançados.
A ferramenta F9860000A Channel Studio Geometric Channel Modeling (GCM) oferece modelagem estocástica de canais flexível e de alta fidelidade, além de permitir a criação de ambientes virtuais de RF nos quais todos os transmissores e receptores recebem localizações físicas e características de RF. As posições, velocidades e orientações dos aparelhos de rádio podem ser atualizadas dinamicamente, permitindo que os dispositivos se movam ao longo de trajetórias predefinidas com velocidades e orientações configuráveis. A ferramenta é compatível com os modelos de canal espacial 3GPP especificados na TR 38.901.
A ferramenta GCM oferece uma maneira intuitiva e eficiente de criar cenários de teste dinâmicos. Com apenas alguns cliques do mouse, os usuários podem adicionar ou remover rádios e definir as condições dos canais e as interações entre qualquer combinação de transmissores e receptores. O recurso opcional de modelagem de arranjos de antenas permite a simulação de uma ampla variedade de sistemas de antenas do mundo real, desde simples antenas dipolo até arranjos avançados de antenas Massive MIMO.
A ferramenta oferece suporte a cenários de teste tanto com fio quanto sem fio (OTA), proporcionando flexibilidade em diversos fluxos de trabalho de desenvolvimento e validação. Além disso, a Ferramenta GCM pode gerar conjuntos de dados de modelos de canal estocásticos baseados em geometria para o treinamento de modelos de IA/ML e para a avaliação comparativa direcionada a casos de uso de RAN com IA e dispositivos com IA.
S8820A
Emulador de canal compacto para realizar testes comparativos em laboratório de dispositivos, estações base, rádio digital e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto.
O conjunto de ferramentas de emulação de canal S8820A PROPSIM FS16 da Keysight permite realizar testes comparativos em laboratório de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto – desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo. O conjunto de ferramentas é baseado no emulador de canal compacto PROPSIM FS16, que emula os canais de rádio dinâmicos entre transmissores e receptores em tempo real. Ele oferece suporte econômico a configurações de teste de desvanecimento unidirecional e bidirecional necessárias em testes sem fio em aplicações 5G, LTE, aeroespaciais e de defesa.
A alta modularidade do emulador de canal PROPSIM FS16, com operação flexível unidirecional e bidirecional de cada porta RF, permite que os usuários implementem sistemas de teste de desempenho de desvanecimento econômicos para:
O PROPSIM FS16 suporta uma ampla faixa de frequência de RF, de 3 MHz a 49 GHz, e um recurso de largura de banda de sinal instantânea ultralarga para testes de laboratório realistas, repetíveis e de baixo custo nos seguintes casos de uso:
S8800A
Emulador de canal para realizar testes comparativos em laboratório de dispositivos, estações base, rádio digital e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto.
O conjunto de ferramentas de emulação de canal S8800A PROPSIM F64 da Keysight é baseado no primeiro emulador de canal 5G PROPSIM F64 do mercado, que permite aos usuários realizar benchmarking de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto, desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo. Ao realizar a maioria dos testes em um ambiente de laboratório realista, os usuários podem otimizar o tempo de lançamento no mercado com maior maturidade e reduzir os custos relacionados ao desenvolvimento e manutenção do produto.
Os principais fabricantes de dispositivos móveis, modems e equipamentos de rede utilizam o conjunto de ferramentas de emulação de canal S8800A PROPSIM F64 da Keysight para integrar novos recursos de produtos 5G NR e 4G LTE e verificar novos lançamentos de hardware e software em um ambiente de teste automatizado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Operadoras de redes móveis em todo o mundo utilizam o conjunto de ferramentas S8800A para validar dispositivos e estações base 5G NR e LTE-A antes do lançamento de produtos ou implantação de software em redes operacionais.
O emulador de canal PROPSIM F64 da Keysight suporta uma faixa de frequência de 3 MHz a 49 GHz, além de oferecer opções de ferramentas de emulação GCM-MANET e aeroespaciais para aplicações nos setores aeroespacial e de defesa. Esses recursos exclusivos permitem que os usuários validem uma ampla gama de aplicações de RF e ondas milimétricas nos setores aeroespacial, de aviônica, de satélites e de defesa.
As principais áreas de aplicação incluem:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os emuladores de canal reproduzem interferências de RF do mundo real, como multipath, Doppler, perda de caminho e bloqueio, em um ambiente de laboratório controlado. Isso permite que os engenheiros testem o comportamento do dispositivo e da rede em condições realistas antes da implantação em campo.
Os conjuntos de ferramentas de emulação de canal são projetados para replicar o comportamento dos sinais de radiofrequência (RF) quando eles viajam por diferentes ambientes. No mundo real, os sinais sem fio não se movem em linha reta do transmissor ao receptor. Eles ricocheteiam em edifícios, árvores e veículos; enfraquecem à medida que a distância aumenta; e podem ser temporariamente bloqueados por pessoas, paredes ou outros obstáculos. Efeitos como desvanecimento multipath, desvio Doppler causado pelo movimento e atenuação do sinal devido à perda de caminho podem alterar a forma como um dispositivo experimenta a rede.
Ao reproduzir esses efeitos em um laboratório controlado, a emulação de canal permite que os engenheiros testem dispositivos, estações base e redes sem ter que realizar testes de campo repetidos e caros. Em vez de enviar uma equipe a um cruzamento urbano movimentado ou a uma rodovia rural para avaliar o desempenho, os engenheiros podem simular essas condições em laboratório. Essa abordagem ajuda a descobrir como os produtos se comportam quando o canal sem fio é imperfeito, o que quase sempre é o caso no mundo real. A emulação de canal também torna possível levar os dispositivos ao limite de seu desempenho, submetendo-os a condições repetíveis e estressantes que seriam difíceis de capturar fora do laboratório.
Diferentes aplicações exigem diferentes formas de modelagem do canal de rádio, e o software de emulação oferece uma variedade de abordagens para atender a essas necessidades. Modelos estocásticos baseados em geometria são amplamente utilizados para capturar propriedades estatísticas da propagação multipath, especialmente em cenários de comunicação celular e de longa distância. Os modelos de traçado de raios vão um passo além, acompanhando reflexões, difrações e dispersões de sinais em um ambiente específico, geralmente usando mapas ou modelos 3D de edifícios e paisagens.
Os modelos de linha de atraso com derivação oferecem uma maneira simplificada de representar canais com múltiplos ecos chegando em momentos e intensidades diferentes. Eles são particularmente úteis ao trabalhar em testes de dispositivos em estágio inicial ou conformidade com padrões. Outra técnica importante é a modelagem de canal de campo para laboratório, em que os dados capturados em testes de unidade ao vivo ou medições over-the-air são importados de volta para o emulador. Isso cria um “gêmeo digital” do ambiente real, permitindo que os engenheiros repitam as condições do mundo real várias vezes no laboratório.
As ferramentas de emulação de canal também estão se expandindo para áreas emergentes, como redes não terrestres (NTN), nas quais o movimento dos satélites, a geometria orbital e as condições atmosféricas precisam ser incluídos no modelo de canal. Esses cenários são essenciais para avaliar as comunicações de última geração, nas quais as redes terrestres e espaciais devem funcionar juntas de maneira integrada.
À medida que a pesquisa sem fio avança em direção ao 6G e frequências mais altas, surgem novos desafios que eram menos críticos em bandas mais baixas. A faixa de frequência 3 (FR3), que abrange aproximadamente 7 a 24 gigahertz, introduz comprimentos de onda mais curtos e maior sensibilidade a variações de tempo e fase. Nessas condições, mesmo pequenas inconsistências no alinhamento de fase entre os canais podem atrapalhar a formação do feixe, reduzir a precisão espacial e comprometer o desempenho geral do sistema.
A detecção e comunicação integradas (ISAC) adicionam ainda mais complexidade. Os sistemas ISAC combinam detecção semelhante à do radar com transmissão de dados, portanto, a coerência de fase e tempo é necessária não apenas para uma comunicação confiável, mas também para a detecção e localização precisas de objetos. Se os canais emulados não preservarem essa coerência, os resultados dos testes não refletirão o que os dispositivos enfrentarão na prática.
Os emuladores de canal resolvem esse problema oferecendo modelos determinísticos com controle preciso sobre as relações de fase e tempo em vários caminhos de sinal. Esse nível de controle é necessário para avaliar conceitos complexos, como comunicação e detecção conjuntas, transmissão multiponto coordenada e formação de feixe cooperativo. Com a coerência preservada, os engenheiros ganham confiança de que seus projetos funcionarão conforme o esperado após a implantação.
Os emuladores de canal não são dispositivos independentes; eles fazem parte de um ecossistema de teste maior. Em uma configuração típica, eles se conectam a geradores de sinal para fornecer as formas de onda de entrada e analisadores de sinal para capturar a saída após ela ter passado pelo canal emulado. Ao inserir o emulador entre o transmissor e o receptor, a configuração do laboratório pode imitar as deficiências que um dispositivo encontraria em campo.
Os sistemas modernos também incluem interfaces de software que permitem o controle em tempo real. As interfaces de programação de aplicativos (APIs) abertas possibilitam ajustar parâmetros como perfis de atenuação, velocidades Doppler ou condições de bloqueio diretamente a partir de estruturas de automação. Isso significa que campanhas de teste inteiras podem ser executadas com intervenção manual mínima, economizando tempo e reduzindo erros.
A integração entre camadas é outro benefício. Os engenheiros podem começar com testes da camada física na interface RF e expandir para avaliações de camadas superiores, como medições de throughput, procedimentos de handover ou desempenho no nível da aplicação. Ao ter um emulador de canal que funciona perfeitamente com outros instrumentos de laboratório, as equipes podem criar cenários de teste de ponta a ponta que refletem a complexidade das implantações reais. Isso é especialmente importante em tecnologias emergentes, nas quais vários rádios, antenas e funções de detecção interagem ao mesmo tempo.