To install the software:

  • If you are accessing this web page from an external computer (that is, not the oscilloscope), transfer the file to the oscilloscope; then, execute the file on the oscilloscope, and follow the on-screen installation instructions.
  • If you are accessing this web page from the oscilloscope, click on the download link, and select "open". After the installation process auto-starts, follow the on-screen installation instructions.
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2010-10-29 02.11 Keysight U7232A Display Port compliance test software for Infiniium 80000 and 90000 Series oscilloscopes.
Data de lançamento Versão
2010-10-29 02.11
Version Description
Keysight U7232A Display Port compliance test software for Infiniium 80000 and 90000 Series oscilloscopes.

Como Baixar

  • See Above

Como Instalar

  • See Above

Licenciamento

  • Requires a License

Installs on: Instrument

Pré-requisitos

  • See Above

Instrumentos Compatíveis

  • See Above
Não há versão de software disponível
SHOW MORE