When purchased with a logic analyzer, the application software you order is installed on the instrument hard drive. If you need to add application support after your initial logic analyzer purchase or are controlling a logic analyzer from a host PC, you must install the appropriate software before you can make measurements.

To install the application software you have downloaded, select Start, Run… SetupProbeRapidIOxxxxxxxx.exe (where xxxxxxxx is the version number), OK.

A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2010-10-14 04.00 For installing the compatible parallel RapidIO packet decoder software package.
Data de lançamento Versão
2010-10-14 04.00
Version Description
For installing the compatible parallel RapidIO packet decoder software package.

Como Baixar

  • Click the download button, select the file and save.

Como Instalar

  • To install the application software you have downloaded, select Start, Run SetupProbeRapidIOxxxxxxxx.exe where xxxxxxxx is the version number , OK.

Licenciamento

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

Sistema Operacional

  • Windows XP
  • Windows XP SP2
  • Windows XP SP3

Instrumentos Compatíveis

  • 16900 Series Logic Analyzers
Não há versão de software disponível
SHOW MORE