What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
V2920A RF Vector Signal Generator IVI-COM Driver
The instrument driver provides access to the functionality of the Keysight V2920A through a COM server or C API which also complies with the IVI specifications. This driver works in any development environment which supports COM programming including Microsoft® Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft .NET, Keysight VEE Pro, National Instruments LabView, National Instruments LabWindows, and others.
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
| Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
|---|---|---|
| 2010-04-10 | 5.0.4.0 | The instrument driver provides access to the functionality of the Keysight V2920A through a COM server or C API which also complies with the IVI specifications. |
| Data de lançamento | Versão |
|---|---|
| 2010-04-10 | 5.0.4.0 |
| Version Description |
|---|
| The instrument driver provides access to the functionality of the Keysight V2920A through a COM server or C API which also complies with the IVI specifications. |
Como Baixar
- Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.
Como Instalar
- See Documentation
Licenciamento
- Does Not Require a License
Documentação de suporte
Installs on: PC
Sistema Operacional
- Windows Vista
- Windows XP
- Windows 2000
Pré-requisitos
- See Documentation
Instrumentos Compatíveis
- V2920A
Links relacionados
Não há versão de software disponível
SHOW MORE