Die elektrischen Tests der physikalischen Schicht zur Konformitätsprüfung von Automotive-Ethernet-Sendern umfassen eine Vielzahl von Konformitätstests mit unterschiedlichen Tests für verschiedene Datenraten. Die beiden Standardisierungsorganisationen für Automotive Ethernet, das IEEE und die OPEN Alliance, spezifizieren die Konformitätstests und Testfälle. Die Tests dienen der Verifizierung eines einsatzbereiten Senders für Datenraten von 10 Mbit/s bis 10 Gbit/s. Unterstützte Technologien sind 10BASE-T1S, 100BASE-T1, 1000BASE-T1 sowie Multigigabit Automotive Ethernet (2,5GBASE-T1, 5GBASE-T1 und 10GBASE-T1).
Für die Durchführung des Automotive-Ethernet-Konformitätstests wird ein Oszilloskop benötigt. Für einige Tests ist zusätzliche Ausrüstung erforderlich, darunter ein Netzwerkanalysator zur Messung der Rückflussdämpfung und der Modusumwandlungsdämpfung von MDI-Systemen sowie ein Arbiträrsignalgenerator (AWG) oder Funktionsgenerator zur Messung der Senderverzerrung bei 100 Mbit/s und 1 Gbit/s. Neben den Messdaten müssen umfangreiche elektrische Prüfungen durchgeführt werden, um einen Bericht zur Margenanalyse zu erstellen. Angezeigt wie gut oder schlecht jedes Automotive-Ethernet-Gerät die einzelnen Tests bestanden hat.
Zusätzliche Ressourcen für den Konformitätstest von Automotive-Ethernet-Transmittern
Automotive Ethernet ist ein Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsnetz mit niedriger Latenz, das für Konnektivitätsanwendungen in Kraftfahrzeugen entwickelt wurde. Es basiert auf den etablierten Ethernet-Standards und ergänzt das traditionelle Controller Area Network oder den CAN-Bus, der sich für kostensensitive Steuerungsanwendungen mit geringer Geschwindigkeit eignet. Im Gegensatz zum herkömmlichen Ethernet bietet Automotive Ethernet Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Datenkommunikation in großem Umfang, und das alles über ein einziges Twisted-Pair-Kabel für Vollduplex-Kommunikation. Es hat eine geringe Latenzzeit, was für Echtzeitsysteme wie fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) entscheidend ist.
Der Ethernet-Standard wurde für die Automobilindustrie angepasst, um durch Ergänzungen zusätzliche Anforderungen und Funktionen zu integrieren, die den Boom von In-Vehicle-Infotainment, ADAS, Onboard-Diagnose und drahtloser Konnektivität wie 5G und V2X ermöglichen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Automobilnetzwerken, die Datenraten von maximal 1 Mbit/s unterstützen, bietet Automotive Ethernet eine deutlich höhere Bandbreite und geringere Latenz für die sicherheitsrelevante Datenübertragung zwischen Sensoren wie Radar, Lidar, Kameras und Bordsystemen. Das In-Vehicle-Netzwerk verlagert sich zunehmend auf Automotive Ethernet und SerDes für Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikationsanwendungen mit geringer Latenz. Lesen Sie dazu diesen Blogbeitrag zum Thema „Warum 10Base-T1S anstelle von CAN und seinen Varianten einsetzen?“ über den Übergang zu einem homogeneren Automotive-Ethernet-Netzwerk.
Automotive Ethernet bietet höhere Datenraten und ist damit ideal für unternehmenskritische ADAS- und autonome Fahranwendungen.
Bei der Implementierung von Automotive Ethernet für bordeigene Netzwerke muss sichergestellt werden, dass die Designs den Industriestandards entsprechen:
Mit der Software zur Protokollauslösung und -dekodierung können Sie Triggerbedingungen auf Protokollebene konfigurieren, die speziell für Automotive Ethernet gelten. Auf diese Weise können Sie Fehler beseitigen, indem Sie Pakete auf der Protokollebene betrachten. Durch die Dekodierung auf der Protokollebene können Sie Fehler auf den physikalischen Bus zurückführen und die Fehlerursachen beheben.
Automotive Ethernet führte 2019 und 2020 zunächst niedrigere Geschwindigkeiten (10 Mbit/s) und Multigigabit-Geschwindigkeitsanwendungen ein. Mittlerweile sind Automotive Ethernet PHY-Standards gemäß IEEE 802.3ch für 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s und 10 Gbit/s verfügbar, die als IEEE 802.3ch bezeichnet werden. Die NAV Alliance verfügt über Arbeitsgruppen, die an der Erstellung von Spezifikationen für die physikalische Schicht und Managementparametern für elektrische 25-Gbit/s- und 50-Gbit/s-Schnittstellen für Automotive-Ethernet-Netzwerke arbeiten.
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?
Können wir Ihnen behilflich sein?