So testen Sie Angriffsflächen drahtloser Fahrzeuge

Testplattform für Cybersicherheit in der Automobilindustrie
+ Automotive Cybersecurity Testplattform

Drahtlose Angriffspfade testen

Das Testen von Angriffsflächen drahtloser Fahrzeuge erfordert kontrollierten Zugriff auf die Kommunikationspfade, die ein Fahrzeug, ein Subsystem oder ein elektronisches Steuergerät mit externen Netzwerken und nahegelegenen Geräten verbinden. Der Testaufbau benötigt zellulare, WLAN-, Bluetooth- und Internetprotokoll-Angriffsmodule sowie Gateway-Hardware und Steuersoftware, die wiederholbare Sicherheitsbewertungen für das ausgewählte Prüfobjekt durchführen kann.

Ein typischer Workflow beginnt mit der Auswahl der in der Testkampagne enthaltenen drahtlosen Schnittstellen, der Konfiguration der passenden Hardware- und Softwareoptionen und der Ausführung definierter Angriffsmodule für jeden Pfad. Ingenieure überprüfen dann die Ergebnisse nach Schnittstelle, vergleichen das beobachtete Verhalten über verschiedene Angriffsarten hinweg, isolieren ungelöste Befunde und wiederholen ausgewählte Tests nach der Risikominderung, um zu bestätigen, ob sich die Exposition geändert hat.

Lösung zum Testen von Angriffen auf drahtlose Fahrzeuge

Das Testen von Angriffspunkten in der Fahrzeug-Wireless-Kommunikation erfordert eine reproduzierbare Sicherheitsbewertung über Mobilfunk-, Wireless Local Area Network-, Bluetooth- und Internetprotokoll-Pfade, die Fahrzeugsysteme mit externen Geräten und Netzwerken verbinden. Die Keysight Automotive Cybersecurity Testing- Lösung unterstützt diesen Workflow mit konfigurierbaren Hardware-Gateways, PathWave-basierter Steuerungssoftware und Penetrations-Tools. Ingenieure können Mobilfunk-, WLAN- und Bluetooth-Konnektivitätsoptionen konfigurieren, die entsprechenden Softwaremodule auswählen und automatisierte Angriffe gegen elektronische Steuergeräte, Systeme oder vollständige Fahrzeuge ausführen.

Blockdiagramm der Lösung zum Testen von Angriffen auf drahtlose Fahrzeuge anzeigen

So testen Sie Angriffsflächen drahtloser Fahrzeuge

Produkte in unserer Lösung zum Testen von Angriffen auf drahtlose Fahrzeuge erkunden

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?