Testen des Startverhaltens von Solarwechselrichtern

Modulare Hauptgeräte-Gleichstromversorgungen
+ Modulare Hauptgeräte-Gleichstromversorgungen

Validierung von Wechselrichter-Starttransienten

Solarwechselrichter müssen unter einer Vielzahl von Betriebsbedingungen zuverlässig starten und herunterfahren, insbesondere während Perioden geringer oder zunehmender Bestrahlungsstärke, wie bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder nach transienten Verschattungsereignissen. Unter diesen Bedingungen ist die verfügbare Photovoltaikleistung begrenzt und ändert sich kontinuierlich, wodurch der Wechselrichter ausreichend Eingang erkennen, den Betrieb initiieren und reibungslos zu einer stabilen Leistungsumwandlung übergehen muss. Das Startverhalten wirkt sich direkt auf die Systemzuverlässigkeit, die Energieerfassung und die Gesamtleistung aus.

Eine genaue Bewertung des Wechselrichterstarts erfordert die Reproduktion der nichtlinearen I-V-Kennlinien von Photovoltaik-Arrays, insbesondere bei geringen Bestrahlungsstärken, wo sich Spannungs- und Strombedingungen erheblich vom stationären Betrieb unterscheiden. Statische Gleichstromquellen können diese Bedingungen oder den allmählichen Anstieg der verfügbaren Leistung nicht nachbilden, was eine Bewertung der tatsächlichen Startleistung erschwert.

Lösung zur Validierung des Startverhaltens von Solarwechselrichtern

Die Simulation von Solaranlagen ermöglicht die präzise Nachbildung des Photovoltaikverhaltens bei geringer Sonneneinstrahlung und während des Anlaufs. Durch die Generierung nichtlinearer Strom-Spannungs-Kennlinien und programmierbarer Leistungsprofile können Ingenieure realistische Anlaufszenarien simulieren, in denen die verfügbare Solarenergie schrittweise zunimmt. Dieser Ansatz erlaubt die detaillierte Bewertung der Anlaufschwellenwerte, der Ansprechdynamik und des Übergangs in den stabilen Betrieb des Wechselrichters. Mit einer kontrollierten und reproduzierbaren Testumgebung können Ingenieure das Regelverhalten validieren, potenzielle Anlaufprobleme identifizieren und eine zuverlässige Leistung unter realen Betriebsbedingungen von Solaranlagen, einschließlich Sonnenaufgang und Erholung nach Verschattung, sicherstellen.

Produkte für unsere Lösung zur Validierung des Startverhaltens von Solarwechselrichtern entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Validierung des Startverhaltens von Solarwechselrichtern

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?