Testen und Debuggen von DDR4-Speichersystemen

Logik-Analysator
+ Logik-Analysator

Durchführung von DDR4-Funktionsvalidierung und Protokoll-Debugging

Die Implementierung eines DDR4-Speichersystems (Double Data Rate 4) erfordert von den Ingenieuren gründliche Lese-/Schreibfunktionstests. Sie benötigen eine Lösung, die Probleme wie Speicherrückschreibung, Initialisierung, Systemabstürze und Systemanomalien schnell durchgehen, isolieren und aufdecken kann. Um eine vollständige Protokollvalidierung und Leistungsverbesserung von DDR4-Systemen durchzuführen, benötigen Testingenieure einen Logikanalysator, der Bussignale streamen und bei bestimmten Datenraten aufzeichnen kann.

Spezielle DDR4-DIMM- oder BGA-Hardware-Interposer sind erforderlich, um die kompletten Bus-Trace-Signale zuverlässig zu erfassen. Speicheranalysesoftware ist für die Analyse der Leistung und der Einhaltung des Funktionsprotokolls von entscheidender Bedeutung, auch für die Nachbearbeitung von Konformitätsverletzungen bei Geschwindigkeitsänderungen. Ingenieure sollten auch die Speicherleistung mit qualitativen Erkenntnissen für Hunderte von Signalen und die Signalintegrität auf Busebene überwachen.

DDR4-Test- und Debug-Lösung

Für das Testen und Debuggen von DDR4-Speichersystemen müssen Ingenieure Funktions-/Protokollvalidierung, Debugging, Analyse und Signalintegritätstests auf Busebene durchführen. Die Keysight-Lösung für DDR4 ist eine komplette Test-, Debugging- und Analyselösung. Sie besteht aus einem Interposer, einem Hochleistungs-Logikanalysator und einer Speicheranalysesoftware. Verschiedene Interposer ermöglichen den Anschluss an verschiedene Speicherpakete, einschließlich DIMM, SODIMM oder BGA. Der leistungsstarke Logikanalysator sollte alle Bussignale streamen und sie mit Datenraten von bis zu 5.000 Tb/s für Adressen und Befehle und bis zu 4.000 MT/s für Daten aufzeichnen. Die Speicheranalysesoftware führt die Leistungs- und Funktionsprotokollanalyse durch. Die Keysight DDR4-Lösung bietet auch ein visuelles, qualitatives DDR-Eye-Scan-Tool, mit dem Sie Hunderte von Bus-Level-Signalen gleichzeitig scannen können, um die Signalintegrität des Systems schnell zu bewerten.

Entdecken Sie Produkte zum Testen und Debuggen von DDR4-Speichersystemen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?