Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der Keysight DDR-Logikanalysator der LA4-Klasse umfasst den U4164A.
Der U4164A ist der State-Mode mit der branchenweit höchsten Datenrate (bis zu 4 Gbit/s) und ermöglicht die Validierung und das Debugging von DDR4- oder LPDDR4-Speichern bei Datenraten über 3,5 Gbit/s.
Maximum memory depth
400 Mpts
Number of channels
136
Maximum state mode data rate
4 Gb/s
Timing mode
10 GHz
Standards
LPDDR5, LPDDR4, LPDDR3, LPDDR2, LPDDR, DDR5, DDR4, DDR3, DDR2, DDR
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das Logikanalysatorsystem Keysight U4164A kombiniert zuverlässige Datenerfassung mit leistungsstarken Analyse- und Validierungswerkzeugen, um Ihnen die schnelle und sichere Validierung und Fehlersuche von Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns mit Geschwindigkeiten von bis zu 4 Gbit/s zu ermöglichen. Das Logikanalysatormodul U4164A bietet folgende einzigartige Funktionen, die Ihnen Messungen und Erkenntnisse ermöglichen, die mit anderen Logikanalysatoren nicht möglich sind.
Das Logikanalysatormodul U4164A verfügt über zwei Betriebsmodi: den Vierfach-Abtastzustandsmodus und den 10-GHz-Viertelkanal-Timing-Modus. Im Vierfach-Abtastzustandsmodus werden von einem einzigen Messpunkt an jedem Eingang vier verschiedene Abtastpositionen an zwei unabhängig voneinander einstellbaren Schwellenwerten erreicht.
Der Quad-Sample-State-Modus reduziert den Platzbedarf für die Analyse von Hochdatensignalen wie DDR4, DDR5, LPDDR4 und LPDDR5, die unterschiedliche Abtastpositionen für Lese- und Schreibdaten sowie separate Abtastwerte für steigende und fallende Flanken bei Datenraten über 2,5 Gbit/s erfordern. Der Viertelkanal-Timing-Modus (10 GHz) ermöglicht bis zu 1,6 Gbit/s Abtastwerte pro Eingang. Zusätzlich zu den neuen Betriebsmodi bietet das Logikanalysatormodul U4164A zahlreiche weitere Funktionen, die Entwicklern von Hochgeschwindigkeits-Digital- und DDR/LPDDR-Speichersystemen das Einschalten und Debuggen ihrer Systeme erleichtern. Der U4164A verfügt über eine Timing-Modus-Entzerrungssteuerung, zwei Schwellenwerte im Dual-Sample-State-Modus, eine Takthysteresesteuerung zur Anpassung der Empfindlichkeit des State-Modus gegenüber Rauschen sowie die branchenweit größte Speichertiefe (400 Mb Vollkanal, 800 Mb Halbkanal und 1,6 Gbit/s im Viertelkanal).
Um die Erkenntnisse aus den Trace-Aufzeichnungen des U4164A zu verbessern, bietet die Speicheranalysesoftware B4661A Werkzeuge zur Beschleunigung der Einrichtung und Konfiguration von DDR/2/3/4/5- und LPDDR/1/2/3/4/5-Messungen sowie eine Vielzahl lizenzierter Optionen für die Analyse und Konformitätsprüfung von DDR/2/3/4/5-, LPDDR/1/2/3/4/5- und ONFi-Speichern (Open NAND Flash Interface).
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.