Wie man die kinetische Induktivität von Supraleitern modelliert

Kinetik
+ QuantumPro

Modell des temperaturabhängigen supraleitenden Verhaltens

Die Simulation erfordert eine Definition des supraleitenden Materials, die dessen kritische Temperatur, London-Eindringtiefe und Leitfähigkeit bzw. Flächenwiderstand im Normalzustand umfasst. Diese Eigenschaften werden auf einen supraleitenden Schaltkreis oder einen koplanaren Wellenleiterresonator (CPW-Resonator) angewendet, und die Temperatur wird variiert, während die resultierende kinetische Induktivität und Oberflächenimpedanz berechnet werden. Die Schaltkreissimulation bietet eine schnelle Methode, um zu untersuchen, wie das Materialmodell das Resonatorverhalten mit der Temperatur beeinflusst.

Nutzen Sie elektromagnetische (EM) Simulationen, wenn die physikalische Geometrie und Materialwechselwirkungen in die Analyse einbezogen werden müssen. Vergleichen Sie das Resonanzverhalten über den gesamten Temperaturbereich und untersuchen Sie, wie die kinetische Induktivität die Resonanzfrequenz und Impedanz der supraleitenden Struktur verändert. Eine vollständige EM-Analyse und eine Analyse der Energiebeteiligung können dann sowohl die Materialeigenschaften als auch den physikalischen Aufbau bei der Bewertung des Resonatorverhaltens berücksichtigen.

Lösung für supraleitende kinetische Induktivität

Definieren Sie die Materialeigenschaften des Supraleiters, durchlaufen Sie die Betriebstemperatur (Sweep) und berechnen Sie, wie kinetische Induktivität das Schaltungsverhalten verändert. Keysight Advanced Design System (ADS) berechnet die supraleitende kinetische Induktivität und Oberflächenimpedanz aus physikalischen Materialeigenschaften, anstatt eine manuelle Impedanzanpassung zu erfordern. Die Schaltungssimulation unterstützt eine schnelle Designexploration, während die elektromagnetische (EM) Analyse von QuantumPro die physikalische Geometrie für detailliertere Vorhersagen einbezieht. Die vollständige EM-Analyse und die Energieanteilsanalyse (Energy Participation Analysis) bieten zusätzliche Methoden, um zu untersuchen, wie sich supraleitende Materialeigenschaften und Layout auf das Resonatorverhalten auswirken. Der resultierende Workflow kann verwendet werden, um temperaturabhängige Resonanzfrequenz- und Impedanzänderungen in supraleitenden Mikrowellenstrukturen auszuwerten.

Demo der kinetischen Induktivitätslösungen für supraleitende Qubits ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer supraleitenden kinetischen Induktivitätslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?