Messung der O-RU-Energieeffizienz mit einem O-DU-Emulator und einer DC-Stromversorgung
Die Verbesserung des RAN-Energieverbrauchs und der Effizienz erfordert eine Minimierung des Stromverbrauchs bei gleichzeitiger Maximierung der Leistung. Das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) hat Spezifikationen für die Energiemessung von Geräten für drahtlose Zugangsnetze festgelegt, einschließlich gNB-, Funk- und Netzfunktionen. Die ETSI-Spezifikationen ES 202 706 sehen für die Prüfung der Funkeinheit (RU) die Messung des Stromverbrauchs unter verschiedenen Lastbedingungen vor - geringe, mittlere, hohe und volle Last. Durch die Messung der O-RU bei verschiedenen Lasten kann der Prüfingenieur den Gesamtenergieverbrauch berechnen.
Um die Energieeffizienz einer O-RU zu messen, benötigen Testingenieure einen O-RAN Distribution Unit (O-DU)-Emulator, eine DC-Stromversorgung und einen RF-Leistungssensor. Der O-DU-Emulator erzeugt verschiedene statische Verkehrsebenen, die in der Norm ETSI ES 202 706-1 definiert sind. Ein DC-Netzteil versorgt die O-RU mit Strom und misst den akkumulierten Stromverbrauch über die Zeit. Der HF-Leistungssensor misst die Ausgangsleistung an der Antennenanschlussbuchse. Das Verhältnis der HF-Ausgangsleistung zur DC-Eingangsleistung stellt die Energieeffizienzmessung dar.
O-RU-Energieeffizienz-Testlösung
Die Analyse der O-RU-Energieeffizienz erfordert einen O-DU-Emulator, einen Leistungssensor sowie eine DC-Stromversorgung und einen Analysator. Die Keysight E-plane Test Suite für O-RU bietet ein einheitliches Software-Framework zur Steuerung der Instrumente für automatisiertes Benchmarking und Reporting. Der O-DU-Emulator von Keysight erstellt 3GPP-konforme (3rd Generation Partnership Project) 5G New Radio (NR) Wellenformen. Der Emulator kann O-RAN-Verkehr über 10 Gbit/s / 25 Gbit/s (Fronthaul) Ethernet-Schnittstellen erzeugen. Ein fortschrittliches Stromversorgungssystem liefert den Strom an die O-RU und misst den DC-Stromverbrauch, während der RF-Leistungssensor die Sendeleistung der O-RU misst.
Das Keysight S5040A ist ein gerätetaugliches Test- und Messgerät, das für den Betrieb mit dem PathWave Signal Studio und dem Open RAN Studio von Keysight entwickelt wurde, um eine verteilte Einheit (O-DU) zu emulieren, die O-RAN-Uplink-Kommunikation zu erfassen und die Messungen durchzuführen, die für die Validierung des Funktionsbetriebs und der Leistung einer O-RU erforderlich sind.