Smart Home
Stromsparende IoT-Geräte für das vernetzte Zuhause, denen Verbraucher vertrauen können
Das Smart Home ist auf dem besten Weg sich fest zu etablieren. Viele traditionelle Haushalte nutzen bereits täglich mindestens ein oder mehrere IoT-Geräte. Viele neue Häuser werden von Anfang an mit IoT-Technologie ausgestattet. Gartner prognostiziert, dass bis 2022 im typischen Einfamilienhaus mehr als 500 intelligente Geräte zu finden sein werden.

Optimierung des Stromverbrauchs für das Smart Home
Der Stromverbrauch ist eine große Herausforderung für IoT-Geräte für das Smart Home – jedoch nicht für alle. An Steckdosen angeschlossene Geräte unterliegen nicht den gleichen Anforderungen an niedrigen Stromverbrauch wie ihre batteriebetriebenen Pendants. Um die Energieeffizienz batteriebetriebener IoT-Geräte vollständig zu optimieren, ist die Prüfung der Stromaufnahme unerlässlich. Die Smart-Home-Testlösungen von Keysight ermöglichen es Ihnen, eine außergewöhnliche Akkulaufzeit für Ihre IoT-Geräte durch genaue Batteriestrom-Tests zu erreichen, indem sie unsere patentierte, nahtlose Strombereichstechnologie nutzen.
Gewährleisten Sie die drahtlose Konnektivität
IoT-fähige Smart-Home-Geräte sind auf drahtlose Konnektivität angewiesen, um sich mit dem Internet und in einigen Fällen auch untereinander zu verbinden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Geräte richtig konzipiert sind und die entsprechenden Wireless-Standards (z. B. Bluetooth, ZigBee, WLAN 802.11, NFC, LTE-M und Thread) unterstützen. Keysight bietet anwendungsorientierte Plattformen, die speziell für bestehende und neue Standards optimiert sind. Mit Wireless-Testlösungen für IoT-Geräte von Keysight können Sie praktisch jedes Smart-Home-Gerät, das Sie sich vorstellen können, entwerfen, testen und sicherstellen, dass es alle Standardanforderungen erfüllt.


IoT-Geräte für den Einsatz bewerten
Verbraucher erwarten, dass IoT-Geräte im häuslichen Umfeld wie versprochen funktionieren. Unternehmen testen ihre Geräte unter realen Einsatzbedingungen, um sicherzustellen, dass dies der Fall ist. Die Komplexität der IoT-Technologie führt jedoch oft zu schlechten Testbegebenheiten, so dass das Risiko besteht, dass einsatzkritische Anwendungen im Feld ausfallen. Die Lösung von Keysight ermöglicht es Ihnen, alle Ihre IoT-Geräte umfassend zu testen und zu bewerten, sei es in der Forschung und Entwicklung oder bei der Bereitstellung und Integration. Es ist das weltweit erste und einzige IoT-Testprodukt, das in der Lage ist, komplexe reale Netzwerke wie Krankenhäuser, Besprechungsräume und Konferenzzentren nachzubilden.
Weiterführende Literatur
Verwandte Produkte
Benötigen Sie Hilfe beim Testen Ihrer IoT-Smart-Home-Geräte und -Netzwerke?