Durchführung von C-V2X Hardware-in-the-Loop-Tests

Drahtlose Testplattform
+ Drahtlose Testplattform

Validierung der Leistung von C-V2X-Designs mit Emulation

Um die gewünschte Leistung und Kommunikationsqualität eines zellularen Vehicle-to-Everything (C-V2X)-Systems zu erreichen, sind Tests auf Anwendungsebene erforderlich, bei denen C-V2X-Szenarien mit Hardware-in-the-Loop (HIL)-Systemen integriert werden. Bei der Durchführung von V2X-Tests ist die Erstellung eines realen Szenarios zeitaufwändig und im Extremfall schwer zu wiederholen. Die Sicherheit des Fahrers ist gefährdet, und die Effizienz ist deutlich geringer. Die HIL-Simulation ermöglicht sichere, genaue und wiederholbare Tests. Der C-V2X-HIL-Test ermöglicht es Entwicklern, die Leistung in Bezug auf den jeweiligen Intelligent Transport Systems (ITS)-Stack zu überprüfen, um eine genaue Kommunikation zum und vom Fahrzeug sicherzustellen.

Normungsorganisationen wie das C2C Forum in Europa, SAE in Nordamerika und C-SAE in China definieren Anwendungsfälle für den Test. Der C-V2X HIL-Test erfordert eine softwarebasierte Simulation unter realistischen Verkehrs- und Funknetzbedingungen für das Host-Fahrzeug und alle umliegenden Fahrzeuge, wie in den Anwendungsfällen der relevanten Normen definiert. Die Simulation realistischer Verkehrsbedingungen ermöglicht einen strengen Test der tatsächlichen Fahrzeugsystemleistung. Entwickler können so Probleme oder Schwächen in der Technologie oder im Labor leicht erkennen und beheben – bevor die Systeme im realen Einsatz eingesetzt werden.

C-V2X HIL-Testlösung

C-V2X Hardware-in-the-Loop-Tests erfordern die Simulation realer Bedingungen der C-V2X-Kommunikation, sodass Entwickler die Funktionalität und Leistung der Technologie unter verschiedenen Szenarien validieren können. Die C-V2X-HIL-Testlösung von Keysight, bestehend aus dem Keysight E7515B UXM 5G Wireless-Testsystem und der Keysight C8700200A UXM 5G Applikationssoftware, folgt dem sich stetig weiterentwickelnden Standard des 3rd Generation Partnership Project (3GPP) für C-V2X. Die Lösung unterstützt den ausgereiften C-V2X-Protokollstapel und erfüllt die Anforderungen von Protokoll-Konformitätstests.

Produkte für den C-V2X HIL-Test erkunden

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?