Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Simulieren Sie GNSS- und zusätzliche PNT-Sensoren im Labor für ortsbezogene Systeme.
Erkunden Sie Hardware, einschließlich der Expert PNT-Emulator, Essential PNT-Emulator und Pro PNT-Emulator.
Konfigurieren und steuern Sie GNSS-Simulationsszenarien mit modularer Software für die Signalsimulatoren PNT X, GSS7000 und GSS9000.
Die Keysight PNT-Simulationshardware simuliert GNSS und neue PNT-Quellen, darunter LEO-PNT-Konstellationen und Trägheitsnavigationssysteme, sowie HF-Bedrohungen und adaptive Antennenwellenfronten softwaredefinierter Funkarchitekturen. Drei Varianten stehen zur Verfügung: von der Einstiegssimulation mit einem Chassis auf Produktionslinien bis hin zu Multifrequenz- und Multi-GNSS-Tests. Dies ermöglicht eine umfassende Evaluierung für Navigationskriegsführung, robuste PNT und CRPA-Systeme (Controlled Reception Pattern Antenna). Alle drei Varianten sind im Feld aufrüstbar – durch Software-Funktionsschlüssel, SDR-Karten, Integration von Trägheitssensoren oder Chassis-Erweiterungen – sodass Ihre heutige Investition mit den Anforderungen von morgen wächst. Wählen Sie die Variante, die Ihrem Testumfang entspricht. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Starting from
Starting from
Starting from
Die Simulationssoftware von Keysight definiert, führt aus und analysiert PNT-Testszenarien auf Keysight PNT-Simulatorhardware. Ein gestaffeltes Softwarepaket ermöglicht die flexible Erweiterung vor Ort, um steigenden Testanforderungen gerecht zu werden. Spezialisierte Zusatzmodule erweitern die Plattform um 3D-Mehrwegeausbreitungssimulation, Hardware-in-the-Loop-Tests, Inertialsensor-Emulation, I/Q-Erfassung und -Wiedergabe sowie klassifizierte militärische GPS-Tests. Wählen Sie das Tool, das Ihren aktuellen Testumfang abdeckt, und fügen Sie Module hinzu, ohne die Kernplattform ersetzen zu müssen.
Die Keysight PNT-Simulationshardware simuliert GNSS und neue PNT-Quellen, darunter LEO-PNT-Konstellationen und Trägheitsnavigationssysteme, sowie HF-Bedrohungen und adaptive Antennenwellenfronten softwaredefinierter Funkarchitekturen. Drei Varianten stehen zur Verfügung: von der Einstiegssimulation mit einem Chassis auf Produktionslinien bis hin zu Multifrequenz- und Multi-GNSS-Tests. Dies ermöglicht eine umfassende Evaluierung für Navigationskriegsführung, robuste PNT und CRPA-Systeme (Controlled Reception Pattern Antenna). Alle drei Varianten sind im Feld aufrüstbar – durch Software-Funktionsschlüssel, SDR-Karten, Integration von Trägheitssensoren oder Chassis-Erweiterungen – sodass Ihre heutige Investition mit den Anforderungen von morgen wächst. Wählen Sie die Variante, die Ihrem Testumfang entspricht. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Starting from
Starting from
Starting from
Die Simulationssoftware von Keysight definiert, führt aus und analysiert PNT-Testszenarien auf Keysight PNT-Simulatorhardware. Ein gestaffeltes Softwarepaket ermöglicht die flexible Erweiterung vor Ort, um steigenden Testanforderungen gerecht zu werden. Spezialisierte Zusatzmodule erweitern die Plattform um 3D-Mehrwegeausbreitungssimulation, Hardware-in-the-Loop-Tests, Inertialsensor-Emulation, I/Q-Erfassung und -Wiedergabe sowie klassifizierte militärische GPS-Tests. Wählen Sie das Tool, das Ihren aktuellen Testumfang abdeckt, und fügen Sie Module hinzu, ohne die Kernplattform ersetzen zu müssen.
Die Wahl des richtigen GNSS-Simulators hängt von den zu generierenden Signalen, den zu modellierenden Bedrohungen und der Art und Weise ab, wie Ihr Team das System in Entwicklung, Produktion und Feldeinsatz nutzen wird. Dieses eBook erläutert den Entscheidungsrahmen und die wichtigsten zu bewertenden Funktionen, damit Sie einen PNT-Simulator an Ihre Testziele anpassen können.
Hier finden Sie Broschüren, Whitepaper und eBooks, die Ihnen bei der Bewertung der Keysight PNT-Simulatorhardware und -simulationssoftware helfen.
BERICHT
Wie neue Systeme, Bedrohungen und souveräne Alternativen die globale Position, Navigation und den Zeitablauf verändern.
PRODUKTBROSCHÜRE
EBOOK
EBOOK
PRODUKTBROSCHÜRE
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die richtige Bewertung hängt von der DUT-Konfiguration und der PNT-Testtiefe ab:
Alle drei nutzen die gleiche zugrundeliegende Software-Defined-Radio-Architektur, daher unterscheiden sich die Leistungsklassen eher in Kapazität und Leistungsfähigkeit als im grundlegenden Design.
Ja – sie arbeiten als ein einziges System zusammen. Die PNT-Emulatorhardware erzeugt die HF-Signale und Bedrohungsszenarien, die Ihren Empfänger oder das zu testende Gerät erreichen. Die Simulationssystemsoftware definiert die Testszenarien, steuert das Signalverhalten in Echtzeit und erfasst Referenzdaten zur Analyse. Jede Emulatorhardware wird mit einem kompatiblen Softwaretool (SimTEST, SimREPLAYplus oder SimGEN) ausgeliefert. Die drei Tools ermöglichen ein Upgrade, wenn Ihre Testanforderungen steigen. Spezielle Zusatzmodule erweitern die Plattform um 3D-Mehrwege-Simulation, Hardware-in-the-Loop-Integration, Inertialsensor-Emulation und weitere Funktionen.
Ja, sowohl in der Hardware als auch in der Software. Auf der Hardwareseite werden alle drei Varianten im Feld aufgerüstet – die Essential Die Basisversion erweitert die Funktionalität um SDR-Karten und Konstellationsunterstützung über Software-Funktionsschlüssel, während die Pro-Version Multi-Chassis-Konfigurationen ohne Austausch der Kernhardware ermöglicht. Softwareseitig sind SimTEST, SimREPLAYplus und SimGEN als Lizenz-Upgrades für die nächsthöhere Stufe verfügbar. Zusatzmodule lassen sich ohne neue Plattform in bestehende Installationen integrieren. Ihre Investition in eine Basisversion oder Stufe muss bei wachsenden Anforderungen nicht ersetzt werden.
Reale GNSS-Umgebungen sind unkontrolliert und nicht reproduzierbar – die genauen Signalbedingungen, die zu einem Empfängerausfall geführt haben, lassen sich nicht nachbilden, und Tests gegen Störsender, Spoofing-Geräte oder beeinträchtigte Satellitenkonstellationen sind im realen Himmel nicht sicher durchführbar. Laborbasierte PNT-Simulationen liefern kontrollierte, reproduzierbare Szenarien, die alle Signalbedingungen simulieren, denen ein System ausgesetzt sein kann, einschließlich solcher, die im Feld nie auftreten oder nicht legal erzeugt werden könnten. Dies beschleunigt die Entwicklung, reduziert kostspielige Reichweiten- oder Flugtests und ermöglicht die Empfängerqualifizierung, die Schwachstellenanalyse und die Tests in der Serienproduktion, die mit realen Signalen nicht möglich sind.