Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet sieben Leistungsklassen von optischen Komponentenanalysatoren, Kohärent-Transmissions-Testern und photonischen Testteilen an.
Präzisionsinstrumente zur optischen Charakterisierung und Analyse
Kohärente Testlösungen zur Validierung komplexer modulierter optischer Transceiver
Photonische Testwerkzeuge für skalierbare, automatisierte optische Validierung
Die photonischen Komponentenanalysatoren von Keysight umfassen die Klassen XP1, XP2, XP3, XP4, XP5 und XP6. Sie unterstützen die komplexe Charakterisierung und Validierung einer Vielzahl optischer Komponenten und Systeme. Diese Lösungen sind auf Präzision, Genauigkeit und Flexibilität ausgelegt und liefern Ihnen wichtige Erkenntnisse zur optischen Leistungsfähigkeit, damit Ihre Designs den heutigen hohen Anforderungen gerecht werden. Entdecken Sie unser breites Angebot an photonischen Komponentenanalysatoren und finden Sie das passende Gerät für Ihre Anwendung.
Die Testprodukte von Keysight für kohärente Übertragung umfassen optische Modulationsanalysatoren der XP7-Klasse sowie modulare Optionen. Sie ermöglichen die Charakterisierung optischer Langstreckensender und die Validierung kohärenter Transceiver und Systeme für Hochgeschwindigkeits-Rechenzentrumsnetzwerke. Messen Sie modulierte optische Signale mit hoher Genauigkeit, um Leistungskennzahlen wie Fehlervektormagnitude (EVM), Q-Faktor und Phasenfehler hinsichtlich der Einhaltung von Industriestandards zu analysieren. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Lösungen, darunter Hochfrequenzanalysatoren auf Basis unserer Pro Tischoszilloskope oder modulare Testlösungen für kohärente Übertragung, die in verschiedenen Bandbreiten und Kanalkonfigurationen erhältlich sind und Ihren Anwendungsanforderungen gerecht werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und finden Sie die passende Konfiguration für Ihre Entwicklungs-, Validierungs- oder Fertigungstests.
Die photonischen Testkomponenten von Keysight wurden entwickelt, um Sie bei der Entwicklung zuverlässiger, effizienter und skalierbarer Testsysteme für ein breites Spektrum optischer Anwendungen zu unterstützen. Ganz gleich, ob Sie Komponenten der nächsten Generation entwickeln oder komplexe Netzwerke validieren – unser umfassendes Portfolio unterstützt präzise, hochperformante Tests in jeder Phase. Entdecken Sie unser vielseitiges Angebot an photonischen Testkomponenten, die Sie für den Aufbau einer optischen Testumgebung benötigen, die Ihren Anforderungen heute und in Zukunft gerecht wird.
Die photonischen Komponentenanalysatoren von Keysight umfassen die Klassen XP1, XP2, XP3, XP4, XP5 und XP6. Sie unterstützen die komplexe Charakterisierung und Validierung einer Vielzahl optischer Komponenten und Systeme. Diese Lösungen sind auf Präzision, Genauigkeit und Flexibilität ausgelegt und liefern Ihnen wichtige Erkenntnisse zur optischen Leistungsfähigkeit, damit Ihre Designs den heutigen hohen Anforderungen gerecht werden. Entdecken Sie unser breites Angebot an photonischen Komponentenanalysatoren und finden Sie das passende Gerät für Ihre Anwendung.
Die Testprodukte von Keysight für kohärente Übertragung umfassen optische Modulationsanalysatoren der XP7-Klasse sowie modulare Optionen. Sie ermöglichen die Charakterisierung optischer Langstreckensender und die Validierung kohärenter Transceiver und Systeme für Hochgeschwindigkeits-Rechenzentrumsnetzwerke. Messen Sie modulierte optische Signale mit hoher Genauigkeit, um Leistungskennzahlen wie Fehlervektormagnitude (EVM), Q-Faktor und Phasenfehler hinsichtlich der Einhaltung von Industriestandards zu analysieren. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Lösungen, darunter Hochfrequenzanalysatoren auf Basis unserer Pro Tischoszilloskope oder modulare Testlösungen für kohärente Übertragung, die in verschiedenen Bandbreiten und Kanalkonfigurationen erhältlich sind und Ihren Anwendungsanforderungen gerecht werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und finden Sie die passende Konfiguration für Ihre Entwicklungs-, Validierungs- oder Fertigungstests.
Die photonischen Testkomponenten von Keysight wurden entwickelt, um Sie bei der Entwicklung zuverlässiger, effizienter und skalierbarer Testsysteme für ein breites Spektrum optischer Anwendungen zu unterstützen. Ganz gleich, ob Sie Komponenten der nächsten Generation entwickeln oder komplexe Netzwerke validieren – unser umfassendes Portfolio unterstützt präzise, hochperformante Tests in jeder Phase. Entdecken Sie unser vielseitiges Angebot an photonischen Testkomponenten, die Sie für den Aufbau einer optischen Testumgebung benötigen, die Ihren Anforderungen heute und in Zukunft gerecht wird.
Wählen Sie aus einer breiten Palette von Test- und Messlösungen, um den Fortschritt intelligenter optischer Netzwerke der nächsten Generation zu beschleunigen, einschließlich Automatisierungs- und Analysesoftware oder Zubehör wie Kabel und Steckverbinder.
Halbleiter
Charakterisierung der elektrooptischen S-Parameter von Silizium-Photonikbauelementen in Wafer- und Chip-Level-Testumgebungen.
Automobilindustrie
Automatisierte optische Leistungsmessungen auf Wafer-Ebene zur Charakterisierung von Siliziumphotonik-Bauelementen mit hoher Wiederholgenauigkeit.
Kabelgebundene Kommunikation
Analysieren Sie EVM und BER, um die Leistung optischer Sender zu charakterisieren und Hochgeschwindigkeits-Kohärent-Transceiver-Designs zu validieren.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Auswahl einer geeigneten photonischen und optischen Testlösung beginnt mit der Bestimmung des Validierungsniveaus (Komponente, Modul, Subsystem oder Gesamtsystem) und der Entwicklungsphase, beispielsweise Forschung und Entwicklung, Systemvalidierung oder Fertigung. Komponententests konzentrieren sich auf Wellenlängengenauigkeit, optische Leistung, Einfügungsdämpfung und spektrale Empfindlichkeit, während Systemtests Modulationsqualität, Störfestigkeit und Übertragungsbeeinträchtigungen in den Fokus rücken. Datenrate, Modulationsformat, Kanalanzahl und Automatisierungsanforderungen definieren die Lösungsanforderungen zusätzlich. Ingenieure wählen typischerweise Testlösungen, die Messgenauigkeit und Kalibrierpräzision mit den Leistungsrisiken in jeder Phase der Entwicklung, Validierung oder Produktion in Einklang bringen.
Photonische Komponentenanalysatoren werden verwendet, um einzelne optische Elemente wie Laser, Modulatoren, Filter und photonische integrierte Schaltungen zu charakterisieren, indem sie das wellenlängenabhängige Verhalten, die Verluste, die Polarisationseffekte und die Stabilität messen.
Kohärente Übertragungstestsysteme validieren optische End-to-End-Verbindungen unter Verwendung komplexer Modulationsformate und bewerten Leistungskennzahlen wie EVM, Q-Faktor, BER und OSNR unter realistischen Übertragungsbedingungen.
Photonische Testbauteile , darunter optische Leistungsmesser, Dämpfungsglieder, Schalter und kalibrierte Referenzen, unterstützen genaue, wiederholbare Messaufbauten durch die Steuerung von Signalpegeln und Signalwegen in Labor- und Produktionsumgebungen.
Photonische und optische Prüfungen messen Parameter, die die Genauigkeit, Qualität und Robustheit von Signalen in Komponenten und Systemen definieren. Auf Komponentenebene umfassen gängige Messungen die optische Leistung, die Wellenlängengenauigkeit, die spektrale Form, die Einfügungsdämpfung, die Rückflussdämpfung und Polarisationseffekte. Bei Hochgeschwindigkeits- und kohärenten Systemen werden zusätzlich die Fehlervektormagnitude (EVM), der Gütefaktor (Q-Faktor), die Bitfehlerrate (BER), das optische Signal-Rausch-Verhältnis (OSNR), das Phasenrauschen und zeitbezogene Beeinträchtigungen geprüft. Diese Messungen helfen Ingenieuren, die Modulationsgenauigkeit, die Störabstände und die Einhaltung der Leistungsspezifikationen während der gesamten Entwicklungs- und Produktionsphase zu quantifizieren.
In der Validierung von Hochgeschwindigkeits-Rechenzentren und kohärenter optischer Kommunikation simulieren photonische und optische Testsysteme reale Übertragungsbedingungen und messen gleichzeitig Leistungsgrenzen. Ingenieure nutzen sie zur Validierung von Transceivern, Leitungskarten und optischen Modulen, die mit 400G, 800G und zukünftigen höheren Datenraten arbeiten. Die Tests konzentrieren sich auf die Überprüfung der Modulationsgenauigkeit, der Toleranz gegenüber Rauschen und Dispersion sowie der Interoperabilität mit Netzwerkkomponenten. Diese Systeme ermöglichen Stresstest-Analysen, Margenanalysen und Konformitätsprüfungen vor dem Einsatz in Hyperscale- und Weitverkehrsnetzen.
Die Genauigkeit photonischer und optischer Messungen hängt von rückführbarer Kalibrierung, stabilen Signalquellen und kontrollierten Testaufbauten ab. Ingenieure gewährleisten Zuverlässigkeit durch den Einsatz kalibrierter optischer Referenzen, die Kompensation von Pfadverlusten und die Reinigung optischer Steckverbinder, um Reflexionen und Drift zu minimieren. Die Signalintegrität wird durch die korrekte Bandbreitenwahl, die Taktausrichtung und das Rauschmanagement an optischen und elektrischen Schnittstellen erhalten. Regelmäßige Verifizierungsroutinen und automatisierte Kalibrierungsabläufe tragen zur Sicherstellung der Messkonsistenz in Laboren, Produktionslinien und über lange Produktentwicklungszyklen hinweg bei.