Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet Rauschzahl- und Phasenrauschanalysatoren in drei Leistungsklassen an.
Schnelle, präzise Rauschzahlmessungen
Hochempfindliche Phasenrauschmessungen
Keysight NF7-class Rauschzahl-Analysatoren umfassen die Rauschzahl-Analysatoren N8679B-N8973B. Sie sind für schnelle, präzise und wiederholbare Rauschzahlmessungen konzipiert. In Kombination mit unserer Signalrauschquelle (SNS) und dem mitgelieferten USB-Vorverstärker lädt der Rauschzahl-Analysator automatisch die Daten des Excess Noise Ratio (ENR) herunter, was den Messprozess optimiert. Unsere Rauschzahl-Analysatoren sind mit einer Multi-Touch-Oberfläche einfach zu bedienen, die Streich-, Zoom- und Ziehgesten ermöglicht.
Keysight Phasenrauschanalysatoren sind in zwei classes erhältlich. Die PN3-class umfasst die Signalquellenanalysatoren E5045A-E5047A, und die PN7-class umfasst die Signalquellenanalysatoren E5055A-E5058A sowie das Phasenrausch-Testsystem N5511A. Sie liefern präzise, hochempfindliche Messungen, um selbst geringste Phasenrausch- und Störsignalpegel zu erkennen. Eine verbesserte Kreuzkorrelationsmethodik unterdrückt internes Rauschen und gewährleistet genaue, wiederholbare Ergebnisse — insbesondere bei der Messung von Quellen mit minimalem Phasenrauschen. Unsere High-End-Modelle ermöglichen ultra-empfindliche Messungen mit Werten bis zum thermischen kT-Rauschboden (-177 dBm/Hz), wodurch eine präzise Charakterisierung der niedrigstmöglichen Signalpegel gewährleistet wird.
Keysight NF7-class Rauschzahl-Analysatoren umfassen die Rauschzahl-Analysatoren N8679B-N8973B. Sie sind für schnelle, präzise und wiederholbare Rauschzahlmessungen konzipiert. In Kombination mit unserer Signalrauschquelle (SNS) und dem mitgelieferten USB-Vorverstärker lädt der Rauschzahl-Analysator automatisch die Daten des Excess Noise Ratio (ENR) herunter, was den Messprozess optimiert. Unsere Rauschzahl-Analysatoren sind mit einer Multi-Touch-Oberfläche einfach zu bedienen, die Streich-, Zoom- und Ziehgesten ermöglicht.
Keysight Phasenrauschanalysatoren sind in zwei classes erhältlich. Die PN3-class umfasst die Signalquellenanalysatoren E5045A-E5047A, und die PN7-class umfasst die Signalquellenanalysatoren E5055A-E5058A sowie das Phasenrausch-Testsystem N5511A. Sie liefern präzise, hochempfindliche Messungen, um selbst geringste Phasenrausch- und Störsignalpegel zu erkennen. Eine verbesserte Kreuzkorrelationsmethodik unterdrückt internes Rauschen und gewährleistet genaue, wiederholbare Ergebnisse — insbesondere bei der Messung von Quellen mit minimalem Phasenrauschen. Unsere High-End-Modelle ermöglichen ultra-empfindliche Messungen mit Werten bis zum thermischen kT-Rauschboden (-177 dBm/Hz), wodurch eine präzise Charakterisierung der niedrigstmöglichen Signalpegel gewährleistet wird.
Die Keysight-Phasenrauschanalysesoftware optimiert die Signalanalyse durch erweiterte Funktionen wie benutzerdefinierte Kreuzkorrelation, Transienten- und VCO-Charakterisierung sowie Spektrumüberwachung. Kombinieren Sie Ihren Analysator mit den benötigten Mischern oder Abwärtswandlern, um die richtigen Messungen für Ihre Anwendung durchzuführen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Rauschzahl (NF) quantifiziert, wie stark ein Gerät oder System das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) verschlechtert. Sie ist definiert als NF = (SNR Eingang ) / (SNR Ausgang ) und wird typischerweise in Dezibel (dB) angegeben.
Ein Rauschmaß von 0 dB kennzeichnet ein ideales, rauschfreies Gerät. In der Praxis verursachen Komponenten wie Verstärker, Mischer und Empfänger jedoch zusätzliches thermisches und elektronisches Rauschen.
Warum die Rauschzahl wichtig ist:
Wie die Rauschzahl gemessen wird:
Moderne Lösungen von Keysight automatisieren Kalibrierung, Rauschquellenkontrolle und Unsicherheitskorrektur, um die Messgenauigkeit zu verbessern.
Phasenrauschen beschreibt die kurzfristige Frequenzinstabilität eines Signals und ist ein wichtiger Parameter für Oszillatoren und HF-Systeme.
Gemäß dem National Institute of Standards and Technology (NIST) ist das Einseitenband-Phasenrauschen (SSB) definiert als das Verhältnis der Rauschleistungsdichte bei einer Frequenzabweichung vom Träger zur Trägerleistung: L(f) = (P Rauschen (f)) / P Träger
Sie wird typischerweise in dBc/Hz bei einer bestimmten Offsetfrequenz angegeben.
Warum Phasenrauschen wichtig ist:
Wie Phasenrauschen gemessen wird:
Das Phasenrauschen wird mit Hilfe von Phasenrauschanalysatoren oder Signalquellenanalysatoren gemessen, die Frequenzabweichungen vom Träger mit hoher Empfindlichkeit auswerten.
Rauschzahl und Phasenrauschen messen unterschiedliche Aspekte der HF-Leistung:
Rauschzahl:
Misst, wie viel Rauschen ein Gerät einem Signal hinzufügt (SNR-Verschlechterung). Es wird für Empfänger, Verstärker und HF-Frontend-Design verwendet.
Phasenrauschen:
Misst die Frequenzstabilität und spektrale Reinheit einer Signalquelle. Es wird für Oszillatoren, Synthesizer und Sendesysteme verwendet.
Wann man welches verwendet:
• Verwenden Sie die Rauschzahl, um die Empfindlichkeit zu optimieren und das Rauschen in Signalketten zu minimieren.
• Verwenden Sie das Phasenrauschen zur Beurteilung der Frequenzstabilität und der Modulationsqualität.
Beide sind in modernen HF-Systemen wie 5G, Luft- und Raumfahrt sowie Satellitenkommunikation von entscheidender Bedeutung.
Bei der Auswahl eines Analysegeräts ist es wichtig, mehrere wichtige Spezifikationen zu bewerten, um sicherzustellen, dass es Ihren Messanforderungen entspricht.
Kernparameter:
Der Frequenzbereich des Analysators, der von Hz bis GHz reicht, muss das zu prüfende Gerät vollständig abdecken. Die Empfindlichkeit, typischerweise in dBm angegeben, bestimmt die Fähigkeit des Geräts, sehr niedrige Rauschpegel zu erfassen, während der Dynamikbereich den Bereich zwischen dem kleinsten und dem größten messbaren Signal definiert. Messgenauigkeit und Messunsicherheit sind ebenfalls entscheidend, da sie die Zuverlässigkeit Ihrer Ergebnisse direkt beeinflussen.
Betrachtungen speziell zur Rauschzahl:
Stellen Sie bei Rauschzahlmessungen sicher, dass der Analysator den erforderlichen Messbereich unterstützt und mit geeigneten Rauschquellen kompatibel ist. Er sollte zudem etablierte Techniken wie die Y-Faktor-Methode und Cold-Source-Methoden (Vektormethoden) unterstützen, um Flexibilität und Genauigkeit in verschiedenen Testszenarien zu gewährleisten.
Phasenrauschspezifische Betrachtungen:
Bei der Bewertung der Phasenrauschleistung sollten Sie den Phasenrauschpegel des Analysators (in dBc/Hz) sowie den verfügbaren Offset-Frequenzbereich berücksichtigen. Geräte mit Kreuzkorrelationsfähigkeit können die Empfindlichkeit deutlich verbessern und so eine präzisere Charakterisierung von Signalen mit niedrigem Phasenrauschen ermöglichen.
Analyse-Ökosystem:
Moderne Lösungen von Keysight integrieren Kalibrierroutinen, Automatisierung und fortschrittliche Analysesoftware, um die Messwiederholbarkeit und den Durchsatz zu verbessern.
Für genaue Messungen benötigt man nicht nur die richtigen Instrumente, sondern auch einen gut kontrollierten Versuchsaufbau, um zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten.
Messaufbau zur Rauschzahlmessung:
Ein typischer Messaufbau zur Rauschzahlbestimmung umfasst einen Rauschzahlanalysator oder Signalanalysator sowie eine kalibrierte Rauschquelle mit einem definierten Überschussrauschverhältnis (ENR). Das Prüfobjekt (DUT) wird über hochwertige HF-Kabel mit korrekter Impedanzanpassung angeschlossen, um Messfehler zu minimieren.
Messaufbau für Phasenrauschen:
Für Phasenrauschmessungen wird ein Phasenrauschanalysator oder Signalquellenanalysator in Kombination mit einem stabilen Referenzoszillator verwendet. Die Aufrechterhaltung einer rauscharmen Umgebung mit ausreichender Abschirmung ist unerlässlich, um zu verhindern, dass externe Störungen die Messung beeinträchtigen.
Bewährte Verfahren:
Um genaue und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, führen Sie vor den Messungen eine vollständige Systemkalibrierung durch. Es ist außerdem wichtig, Kabelverluste und Fehlanpassungen der Impedanz zu minimieren sowie Temperatur und Umgebungsbedingungen während des gesamten Testprozesses zu kontrollieren.
Messfehler können die Ergebnisse erheblich beeinflussen, wenn sie nicht ordnungsgemäß kontrolliert werden. Daher ist es unerlässlich, die häufigsten Fehlerquellen zu verstehen und zu minimieren.
Häufige Fehlerquellen:
Fehler entstehen häufig durch Inkompatibilitäten zwischen Komponenten, die zu einem erhöhten Stehwellenverhältnis (VSWR) führen können. Kalibrierungsungenauigkeiten und Unsicherheiten in der Rauschquelle, insbesondere im Hinblick auf das Überschussrauschen (ENR), können die Messzuverlässigkeit weiter beeinträchtigen. Darüber hinaus können die Rauschpegelbegrenzungen des Messgeräts die Messung sehr schwacher Signale einschränken, während Umwelteinflüsse wie Temperaturschwankungen und elektromagnetische Störungen (EMI) die Ergebnisse ebenfalls beeinflussen können.
So lässt sich die Genauigkeit verbessern:
Eine höhere Genauigkeit beginnt mit der Verwendung hochwertiger, kalibrierter Rauschquellen und der Anwendung geeigneter Kalibrierverfahren, wie beispielsweise der Y-Faktor-Methode oder der Vektorkorrektur. Bei Phasenrauschmessungen können Verfahren wie Mittelwertbildung und Kreuzkorrelation die Empfindlichkeit erhöhen. Es ist außerdem wichtig, die Kabellänge und die damit verbundenen Verluste zu minimieren und etablierte, branchenübliche Best Practices, wie beispielsweise die Richtlinien des NIST, zu befolgen.
Rauschzahl- und Phasenrauschmessungen spielen in einer Vielzahl von Branchen eine entscheidende Rolle und unterstützen die Entwicklung, Validierung und Optimierung moderner HF-Systeme.
Wichtigste Anwendungsbereiche:
Diese Messungen finden breite Anwendung in der HF- und Mikrowellentechnik sowie in 5G- und anderen drahtlosen Kommunikationssystemen mit hohen Leistungsanforderungen. Sie sind außerdem unerlässlich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich, einschließlich Satelliten- und Radarsystemen, und werden häufig zur Charakterisierung von Halbleiterbauelementen eingesetzt, um die Leistung auf Komponentenebene zu bewerten.
Warum sie wichtig sind:
Durch die präzise Charakterisierung von Rauschen und Signalverhalten tragen diese Messungen zur Sicherstellung der Signalintegrität und der Gesamtzuverlässigkeit des Systems bei. Sie sind entscheidend für die Optimierung der Empfängerempfindlichkeit und der Senderleistung sowie für die Validierung der Einhaltung von Branchen- und Regulierungsstandards.
Advanced Messplattformen von Keysight Diese Anwendungen werden mit hoher Genauigkeit und Automatisierung unterstützt.
Phasenrauschen kann je nach Prüfling und spezifischem Messziel auf unterschiedliche Weise charakterisiert werden.
Absolutes Phasenrauschen:
Das absolute Phasenrauschen misst das gesamte Phasenrauschen einer Signalquelle und wird typischerweise als Ein-Tor-Messung durchgeführt. Dieses Verfahren dient zur Bewertung der spektralen Reinheit und Frequenzstabilität von Oszillatoren und Signalgeneratoren.
Restphasenrauschen (additives Phasenrauschen):
Restphasenrauschen, auch additives Phasenrauschen genannt, misst das Rauschen, das von einer bestimmten Komponente innerhalb einer Signalkette verursacht wird. Es wird häufig zur Charakterisierung von Geräten wie Verstärkern, Mischern und Frequenzumsetzern verwendet und hilft dabei, deren jeweiligen Beitrag zum Gesamtrauschen des Systems zu isolieren.
Beide Messarten sind entscheidend für die Isolierung und Optimierung der Leistung in HF-Signalketten.