Netzwerkemulator 2 Hardwarelösung

Echtzeit-Protokolltests und -Emulation

Die Keysight Network Emulator 2-Lösungen bieten präzise Ethernet-Tests für 100 MbE-, 1GE- und 10GE-Störungssimulationen und eignen sich ideal zur Validierung von Anwendungen, Protokollen und Hardware unter realistischen und Worst-Case-Netzwerkbedingungen. Der Emulator basiert auf einer 8-Port-FPGA-Hardwarearchitektur und bietet Leitungsgeschwindigkeit sowie flexibles Ressourcenmanagement. So können Sie verschiedene Geschwindigkeiten auf demselben Gerät kombinieren und gleichzeitig Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten testen. Kombinieren Sie Ihren Netzwerkemulator mit der passenden Software, um realistische Netzwerkbedingungen, Anwendungsdatenverkehr und Sicherheitsbedrohungen zu simulieren. Dadurch erhalten Sie eine vollständige Testumgebung und können komplexe Leistungs-, Interoperabilitäts- und Notfallwiederherstellungsszenarien sicher bewältigen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie unsere Ressourcen weiter unten.

Beeinträchtigungen im Alltag

Es werden gezielt Verzögerungen, Jitter, Paketverluste, Fehler, Paketausfälle, Duplikate, Neuanordnungen und IP-Fragmentierung eingeleitet, um Systeme zu belasten und Ausfallsicherheit, Anwendungsrobustheit und Betriebsverhalten im Labor zu validieren. 

Mehrgeschwindigkeit, Mischmodus

Emuliert gemischte Geschwindigkeitskonfigurationen von 100 MbE bis 10GE, angewendet pro Port oder pro Datenfluss, auf einer einzigen Plattform – wodurch die Notwendigkeit mehrerer Geräte oder Testaufbauten entfällt. 

Kompakt und leicht

Unterstützt Desktop- oder Rackmount-Konfigurationen mit skalierbaren Port-Anzahlen für verschiedene Testumgebungen wie Predeployment, QS-Labors und SD-WAN-Entwicklung. 

Flexibles Ressourcenmanagement

Ermöglicht die manuelle oder automatische Zuweisung von Bandbreite und Speicher pro Port oder pro Bank und gewährleistet so eine optimierte Leistung sowohl für Testszenarien mit hohem Durchsatz als auch für parallele Multiport-Testszenarien. 

Produktbild
  • Ports

    2, 8

  • Interface speed modes

    100 MbE, 1GE, 10GE

  • Form factor

    Software, Appliance

  • Upgrade

    Varies

Häufig gestellte Fragen