CyPerf

Skalierbare Netzwerktests für Zero Trust in verteilten Cloud-Umgebungen

Die Keysight CyPerf Software ist eine echte Cloud-native Testlösung für Anwendungen und Sicherheit, die realistische Benutzer- und Netzwerk-Workloads sowohl in physischen als auch in Cloud-basierten Umgebungen nachbilden kann. Sie skaliert elastisch – unterstützt Millionen von Benutzern und Verbindungen pro Sekunde – und ermöglicht die Validierung von Leistung und Sicherheit in modernen verteilten Infrastrukturen wie Secure Access Service Edge (SASE), Zero Trust Network Access (ZTNA) und Hybridarchitekturen. CyPerf unterstützt die Emulation von verschlüsseltem Datenverkehr, VPNs und realen Anwendungsverhalten und liefert aussagekräftige Erkenntnisse unter Skalierung. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.

Realistische Tests für verschlüsselten Datenverkehr

Simuliert SSL-, TLS- und IPsec-Datenverkehr in großem Umfang, um Sicherheitskontrollen und die Transparenz verschlüsselter Umgebungen zu überprüfen.

Cloud-native Bereitstellung

Läuft nativ in öffentlichen, privaten oder hybriden Clouds und ermöglicht so die Validierung von Leistung und Sicherheit in verteilten Architekturen.

Umfassende Anwendungsfallabdeckung

Unterstützt Tests für SASE-, Zero Trust-, SD-WAN- und VPN-Szenarien, um die Ausfallsicherheit unter realen Bedingungen zu gewährleisten.

Skalierbare und wiederholbare Validierung

Bietet flexible Leistungstests, die mit dem Netzwerkwachstum skalieren und eine konsistente Validierung vom Labor bis zur Produktion ermöglichen.

Häufig gestellte Fragen