Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Expert Vektornetzwerkanalysatoren werden in zwei Klassen unterteilt. Zur XN5-Klasse gehören die Modelle ENA-X, PNA-L und E5080B ENA. Zur XN7-Klasse gehören die Modelle PNA und N5264B PNA-X.
Keysight Expert Vektornetzwerkanalysatoren sind in zwei Klassen erhältlich. Die XN5-class umfasst den ENA-X, PNA-L und E5080B ENA. Die XN7-class umfasst den PNA und N5264B PNA-X. Sie bauen auf den passiven Komponententestfähigkeiten unserer Essential VNAs auf, ergänzen aktive Bauteilmessungen und bieten metrologische Leistung in unseren Top-Expert-Modellen. Mit über 120 verfügbaren Softwareoptionen können Sie das nichtlineare Verhalten von Geräten wie HF-Leistungsverstärkern, Mischern und Modulatoren schnell und präzise charakterisieren. Darüber hinaus bieten die DDS-Quellen (Direct Digital Synthesis) in unseren Top-Expert-Modellen bis zu 10-mal schnellere Phasen- und Gruppenlaufzeitmessungen als unsere Essential VNAs. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie die für Ihre Anwendung benötigte zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Testen Sie Verstärkungskompression, Verzerrung und Phase in Abhängigkeit von der Ansteuerung für aktive Geräte wie Leistungsverstärker und einstufige Mischer.
Aktive Gerätetests im gesamten Millimeterwellenspektrum zur Sicherstellung sehr hoher Frequenz- und Datenratenleistung
Integrierte Spektrumanalyse, Fehlervektormagnitude (EVM) und Nachbarkanalleistungsverhältnis (ACPR)-Messungen
Führen Sie Sub-THz-Messungen bis zu 250 GHz mit kompatiblen kompakten Frequenzverlängerern durch.
Maximum number of sources
2
Integrated low-noise receivers
0 bis 2
Maximum frequency
26.5 GHz bis 67 GHz
Number of built-in ports
2, 4
E5081A
Der Vektornetzwerkanalysator E5081A ENA-X, 9 kHz bis 44 GHz, mit einer Option zur Messung von Modulationsverzerrungen, ermöglicht eine vollständige Gerätecharakterisierung für aktive Komponenten wie Verstärker und Mischer.
Beschleunigen Sie die Charakterisierung von 5G- und Satellitenkommunikationskomponenten mit dem Keysight E5081A ENA-X Vektornetzwerkanalysator (VNA). Der ENA-X ist die einzige Lösung, die schnelle und präzise EVM-Messungen auf einem Netzwerkanalysator der Mittelklasse ermöglicht.
Unsere Spektralkorrelationstechnik analysiert die modulierten Eingangs- und Ausgangssignale direkt im Frequenzbereich auf dem Netzwerkanalysator. Herkömmliche Lösungen benötigen einen Netzwerk- und einen Spektrumanalysator zur vollständigen Charakterisierung von Bauteilen. Mit dem neuen ENA-X gewährleisten Sie Testgenauigkeit und -wiederholbarkeit mit nur einem Testaufbau dank vollständiger Vektorkorrektur auf der Prüflingsebene. Vermeiden Sie die manuelle Neukonfiguration von Testaufbauten oder die Automatisierung komplexer, schalterbasierter Systeme – überprüfen Sie die Bauteilperformance schneller und mit geringerem Fehlerpotenzial mit dem Netzwerkanalysator ENA-X.
N5224B
10 MHz bis 43,5 GHz, 2 Ports mit einer Quelle und 4 Ports mit zwei Quellen, Dämpfer für Quelle und Empfänger, Bias-Tees, Impulsgeneratoren und -modulatoren, Rauschzahl und beste HF-Leistung.
Der Keysight N5224B PNA Mikrowellennetzwerkanalysator (10 MHz bis 43,5 GHz) ist ein integriertes und flexibles Testsystem zur Messung aktiver Bauelemente wie Verstärker, Mischer und Frequenzumsetzer. Der Analysator arbeitet in einem Frequenzbereich von 900 Hz bis 43,5 GHz. Der Keysight N5224B vereint hervorragende Hardware mit leistungsstarken Messanwendungen und ermöglicht so die schnelle und präzise Messung einer Vielzahl von Bauelementen.
Als Teil der PNA-Serie eignet sich der Keysight N5224B für viele Messanwendungen der PNA-X-Serie. Die Netzwerkanalysatoren der PNA-Serie bieten branchenführende Leistung für die Prüfung von Verstärkern, Mischern und Frequenzumsetzern. Die PNA-Serie kombiniert Hardware und Anwendungen für die schnelle und präzise Messung einer breiten Palette von Geräten. Alle Modelle sind als Zwei-Port-Single-Source- und Vier-Port-Dual-Source-Versionen erhältlich. Integrierte Pulsmodulatoren und Pulsgeneratoren ermöglichen gepulste S-Parameter-Messungen. Zu diesen Anwendungen gehören Verstärkungskompression, Intermodulationsverzerrung, Quellphasensteuerung sowie Differenz- und I/Q-Bauelemente.
N5227B
Der N5227B PNA-Netzwerkanalysator bietet optimale HF-Leistung durch integrierte Hardware, einschließlich Dämpfungsgliedern, Bias-Tees, Impulsgeneratoren und Modulatoren.
Die Netzwerkanalysatoren der PNA-Serie bieten branchenführende Leistung für die Prüfung von Verstärkern, Mischern und Frequenzumsetzern. Die PNA-Serie kombiniert Hardware und Anwendungen, um eine breite Palette von Geräten schnell und präzise zu messen. Alle Modelle sind als Zwei-Port-Single-Source- und Vier-Port-Dual-Source-Versionen erhältlich. Integrierte Pulsmodulatoren und Pulsgeneratoren ermöglichen gepulste S-Parameter-Messungen.
Vorteile
· Hohe Ausgangsleistung der Quelle von +13 dBm bei 1 GHz bis +11 dBm bei 67 GHz
· Hoher Dynamikbereich: 134 dB bei 20 GHz am Testport
· Geringes Rauschen der Messkurve: 0,002 dBeff bei 1 kHz Bandbreite
· Geringer Rauschgrund des Empfängers
· Hoher Kompressionspegel des Empfängers
· Schnelle Messgeschwindigkeit: 3,6 bis 23 µs/Punkt
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Bei Netzwerkanalysatoren bezieht sich „metrologietauglich“ speziell auf die Messgenauigkeit der Streuparameter (S-Parameter).
S-Parameter sind eine grundlegende Messgröße in der Netzwerkanalyse. Sie beschreiben, wie elektrische Bauteile Signale bei verschiedenen Frequenzen reflektieren und übertragen. Selbst kleine Fehler bei der Messung von S-Parametern können erhebliche Leistungseinbußen verursachen.
Für viele hochpräzise Anwendungen, wie die Entwicklung von Verstärkern, Antennen, Filtern und Übertragungsleitungen, sind hochgenaue S-Parameter-Messungen unerlässlich. Ein VNA in Metrologiequalität zeichnet sich durch die Messung von S-Parametern mit extrem geringer Messunsicherheit aus. Dies wird durch den Einsatz fortschrittlicher Kalibrierverfahren und hochwertiger Komponenten erreicht, die die Messgenauigkeit über einen weiten Frequenzbereich und unter verschiedenen Testbedingungen gewährleisten.
Für präzise S-Parameter-Messungen über die Zeit bieten VNAs in Metrologiequalität eine hohe Stabilität. Dies bedeutet, dass S-Parameter-Messungen ohne signifikante Drift oder Variation konsistent wiederholt werden können, was für Langzeittests, Qualitätssicherung oder Vergleichsmessungen entscheidend ist.
Darüber hinaus bieten metrologische Netzwerkanalysatoren Rückführbarkeit auf nationale oder internationale Standards. Diese Rückführbarkeit gewährleistet weltweite Konsistenz bei S-Parameter-Messungen, was für die Telekommunikations- und Luftfahrtindustrie unerlässlich ist.
Ein Vektornetzwerkanalysator ist ein unglaublich vielseitiges Instrument. Er kann für Spektrumanalysen, Impulsmessungen und Tests aktiver Bauelemente eingesetzt werden.
Direkte digitale Synthesequellen (DDS-Quellen) ermöglichen schnellere Tests aktiver Bauteile, indem sie das Phasenrauschen und die Störaussendungen des Netzwerkanalysators reduzieren. Während herkömmliche analoge Frequenzsynthesizer unter Drift, alternden Bauteilen und Ungenauigkeiten leiden, bieten DDS-Quellen eine konsistente und präzise Frequenzsteuerung über einen weiten Bereich.
DDS-Quellen nutzen digitale Algorithmen zur Erzeugung präziser und stabiler Frequenzen, die für genaue VNA-Messungen unerlässlich sind. Die Möglichkeit, sehr feine Frequenzschritte zu erzeugen, ermöglicht hochpräzise Frequenzdurchläufe und verbessert so die Auflösung des VNA sowie die Messzeit.
Die Phasenrauschanalyse misst die Stabilität der Signalphase. Starkes Phasenrauschen beeinträchtigt die Messgenauigkeit, insbesondere in Hochfrequenzsystemen. DDS-Quellen weisen im Vergleich zu herkömmlichen Frequenzsynthesizern ein geringeres Phasen- und Oberwellenrauschen sowie weniger Störsignale auf. Durch die kontinuierliche Erzeugung reiner und stabiler Signale verbessern DDS-Quellen das Signal-Rausch-Verhältnis des VNA und minimieren Fehler bei der Analyse des Phasenverhaltens einer Komponente.
Durch die Bereitstellung von Präzision, Stabilität und reinen, rauscharmen Signalen verbessern DDS-Quellen die Gesamtzuverlässigkeit von Netzwerkanalysatoren.
Schnelle und rauscharme Messungen der Gruppenlaufzeit und des Phasenrauschens sind unerlässlich für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz von Hochfrequenzsystemen. Sie beeinflussen direkt die Signalintegrität und die Zeitgenauigkeit und sind daher wichtige Faktoren bei der Entwicklung und Optimierung von Komponenten wie Filtern, Oszillatoren und Verstärkern.
Gruppenlaufzeit bezeichnet die Zeitverzögerung eines Signals beim Durchgang durch eine Komponente, insbesondere in Abhängigkeit von der Frequenz. In Systemen, die auf präziser Zeitmessung basieren, wie GPS, Radar oder Kommunikationssysteme, führt eine signifikante Gruppenlaufzeit zu Fehlern bei der Berechnung von Ankunftszeiten, was wiederum die Leistung beeinträchtigt oder Datenungenauigkeiten zur Folge hat.
Rauscharme Gruppenlaufzeitmessungen gewährleisten eine stabile und vorhersagbare Leistung der Komponente ohne unerwünschte Schwankungen, die die Signalqualität beeinträchtigen könnten. Phasenrauschmessungen werden zwar üblicherweise nicht mit Netzwerkanalysatoren durchgeführt, DDS-Netzwerkanalysatoren mit Quelloptimierung ermöglichen es Ingenieuren jedoch, Phasenrauschdaten zu erfassen.
Phasenrauschen bezeichnet die zufälligen Phasenschwankungen eines Signals. Diese Schwankungen beeinträchtigen die Stabilität von Oszillatoren und somit die Leistungsfähigkeit von Hochfrequenzsystemen wie Kommunikationssendern, -empfängern und Radargeräten. Sowohl Gruppenlaufzeit als auch Phasenrauschen beeinträchtigen die Signalintegrität. Durch Messung und Minimierung dieser Faktoren arbeiten Systeme effizienter, mit geringeren Fehlerraten und höherem Datendurchsatz.
Ingenieure sind auf genaue und rauscharme Messungen der Gruppenlaufzeit und des Phasenrauschens angewiesen, um die Leistungsfähigkeit von Geräten zu optimieren und sicherzustellen, dass die Komponenten strenge Qualitäts- und Regulierungsstandards erfüllen.