PXIe Präzisions-IV-Testsystem

Starten Sie Ihre Präzisionsmessung schnell

Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.

PXIe Präzisions-IV-Testsystem

AXIE Modulare Systeme

AXIE-Modulsysteme, einschließlich Chassis und Messmodule

Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.

AXIE Modulare Systeme

Mainframe-Übersicht

Mainframe

Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.

Mainframe-Übersicht

Modulübersicht

Keysight Modularsysteme – Unübertroffene Leistung. Halb so lange Zeit bis zur Erkenntnis.

Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.

Modulübersicht

Modulare Systeme

Modulare Systeme, einschließlich Karten, Chassis und Messmodulen

Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.

Modulare Systeme

Angezeigt 12 von 107

Abbildung von PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 26.5 GHz
PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 26.5 GHz
Modell
M9375A

Der Keysight M9375A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung von PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 20 GHz
PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 20 GHz
Modell
M9374A

Der Keysight M9374A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung von PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 14 GHz
PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 14 GHz
Modell
M9373A

Der Keysight M9373A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung von PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 9 GHz
PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 9 GHz
Modell
M9372A

Der Keysight M9372A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung von PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 6.5 GHz
PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 6.5 GHz
Modell
M9371A

Der Keysight M9371A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung eines PXI-Mikrowellensignalgenerators, 1 MHz bis 44 GHz
PXI-Mikrowellensignalgenerator, 1 MHz bis 44 GHz
Modell
M9383A

Der Mikrowellensignalgenerator M9383A PXIe ist ein kompaktes modulares Gerät, das einen Frequenzbereich von 1 MHz bis 44 GHz und eine HF-Bandbreite von bis zu 1 GHz bietet.

Abbildung des VXT PXI Vektor-Transceivers
VXT PXI Vektor-Transceiver
Modell
M9411A

Der M9411A PXI Vektor-Transceiver (VXT) integriert einen VSG und einen VSA mit 6 GHz Frequenzabdeckung und 1,2 GHz momentaner Bandbreite in einem 3-Slot-PXI-Modul.

Abbildung einer PXIe 5-Kanal-Präzisionsquelle/Messeinheit, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA
PXIe 5-Kanal-Präzisions-Quelle/Messgerät, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA
Modell
M9615A

Das Keysight M9615A ist eine 5-Kanal-Präzisions-Source/Measure-Unit (SMU) im PXIe-Format. Es unterstützt präzise Messungen bis zu 30 V / 500 mA bei einer Auflösung von bis zu 6 uV / 10 pA.

Abbildung einer PXIe 5-Kanal-Quellen-/Messeinheit, 100 pA
PXIe 5-Kanal-Quellen-/Messeinheit, 100 pA
Modell
M9614A

Das Keysight M9614A ist eine PXIe 5-Kanal-Source/Measure Unit (SMU). Es unterstützt präzise Messungen bis zu 30 V / 500 mA mit einer Auflösung von bis zu 6 µV / 100 pA.

Abbildung einer PXIe-Präzisionsquellenmesseinheit, 10 fA
PXIe Präzisions-Quellenmesseinheit, 10 fA
Modell
M9601A

Die M9601A SMU ist eine präzise PXI SMU, die schnellere und genauere Messungen von Gleichstrom bis zu 20 μs Impulsen bis zu 210 V/315 mA mit einer Auflösung von 10 fA und geringem Rauschen ermöglicht.

Abbildung des CXA-M PXIe-Signalanalysators
CXA-M PXIe Signalanalysator
Modell
M9290A

Der PXIe-Signalanalysator M9290A CXA-m bietet eine Leistung bis zu 26,5 GHz. Swept- und FFT-Modi helfen bei der Identifizierung von Störsignalen und Oberwellen.

Abbildung des PXIe-Hochleistungssystemmoduls: Dual-Port (x16), Gen 3
PXIe Hochleistungssystemmodul: Dual-Port (x16), Gen 3
Modell
M9023A

Das M9023A PXIe-Systemmodul bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten. Jede Karte verfügt über zwei Gen 3 x8 PCIe-Kabelverbindungen, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s ermöglichen.

Alles löschen