PXIe Präzisions-IV-Testsystem

Starten Sie Ihre Präzisionsmessung schnell

Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.

PXIe Präzisions-IV-Testsystem

AXIE Modulare Systeme

AXIE-Modulsysteme, einschließlich Chassis und Messmodule

Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.

AXIE Modulare Systeme

Mainframe-Übersicht

Mainframe

Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.

Mainframe-Übersicht

Modulübersicht

Keysight Modularsysteme – Unübertroffene Leistung. Halb so lange Zeit bis zur Erkenntnis.

Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.

Modulübersicht

Modulare Systeme

Modulare Systeme, einschließlich Karten, Chassis und Messmodulen

Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.

Modulare Systeme

Angezeigt 12 von 107

Abbildung von PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 9 kHz bis 4.5 GHz
PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 9 kHz bis 4.5 GHz
Modell
M9800A

M9800A PXIe VNA, 9 kHz bis 4,5 GHz; vollständige 2/4/6-Port-Vektornetzwerkanalyse auf einem einzigen PXI-Modul.

Abbildung des PXI-Vektor-Netzwerkanalysators, 300 kHz bis 26.5 GHz
PXI-Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 26.5 GHz
Modell
M9375A

Der Keysight M9375A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung des PXI-Vektor-Netzwerkanalysators, 300 kHz bis 20 GHz
PXI-Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 20 GHz
Modell
M9374A

Der Keysight M9374A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung des PXI-Vektor-Netzwerkanalysators, 300 kHz bis 14 GHz
PXI-Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 14 GHz
Modell
M9373A

Der Keysight M9373A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung des PXI-Vektor-Netzwerkanalysators, 300 kHz bis 9 GHz
PXI-Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 9 GHz
Modell
M9372A

Der Keysight M9372A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung des PXI-Vektor-Netzwerkanalysators, 300 kHz bis 6.5 GHz
PXI-Vektor-Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 6.5 GHz
Modell
M9371A

Der Keysight M9371A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung eines PXIe-Vektortransceivers, 26,5 GHz
PXIe-Vektortransceiver, 26,5 GHz
Modell
M9471A

Den VXT auf die nächste Stufe der Exzellenz heben.

Abbildung eines PXIe-Vektorsignalanalysators, 9 kHz – 27 GHz / 3,6 – 50 GHz
PXIe-Vektorsignalanalysator, 9 kHz – 27 GHz / 3,6 – 50 GHz
Modell
M9393A

Der M9393A ist die Verwirklichung der Mikrowellenmesstechnik-Expertise von Keysight in modularer Form, die Sie an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.

Abbildung des CXA-M PXIe-Signalanalysators
CXA-M PXIe Signalanalysator
Modell
M9290A

Der PXIe-Signalanalysator M9290A CXA-m bietet eine Leistung bis zu 26,5 GHz. Swept- und FFT-Modi helfen bei der Identifizierung von Störsignalen und Oberwellen.

Abbildung eines digitalen PXIe-Stimulus-Response-Systems, 250 MHz, 16 Kanäle
PXIe Digital Stimulus-Response, 250 MHz, 16 Kanäle
Modell
M9195B

Das digitale Stimulus-/Response-Modul M9195B PXI bietet eine flexible Steuerung von digitalen Ein-/Ausgängen oder synchronisierten dynamischen digitalen Signalen für IC-Design-Testumgebungen.

Abbildung eines VXT PXIe Vektor-Transceivers
VXT PXIe Vektor-Transceiver
Modell
M9421A

Speziell entwickelt für die schnelle Lösungsentwicklung und beschleunigte Fertigungstests von drahtlosen Komponenten, Leistungsverstärkern und HF-Frontend-Modulen. Es bietet außerdem integrierte, FPGA-beschleunigte Echtzeitmessungen.

Abbildung eines dynamischen Digital-Analog-Wandlers mit 16 Kanälen
Dynamischer Digital-Analog-Wandler, 16 Kanäle
Modell
M9188A

Der M9188A ist ein PXI-basierter dynamischer Digital-Analog-Wandler mit 16 simultanen Kanälen, der in der Lage ist, Stimulus-Wellenformsignale mit hohen Spannungen zu liefern.

Alles löschen