Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet zwei Leistungsklassen von elektronischen Gleichstromlasten an, die als Tischgeräte, ATE-Systeme und modulare Einheiten erhältlich sind. Jede dieser Varianten kann individuell an Ihre Anforderungen hinsichtlich Funktionen und Leistung angepasst werden.
Präzise Leistungsprüfung in einer elektronischen Werkbank-Last
Modular, skalierbar für leistungsstarke automatisierte Tests
Regenerative Fähigkeit mit hoher Dichteeffizienz
Die elektronischen Tischlasten der Keysight NL1-Klasse, darunter die EL30000-Serie, sind für schnelle, präzise und zuverlässige Tests von Leistungshalbleitern konzipiert. Dank ihrer kompakten Bauweise und des intuitiven Displays ermöglichen sie die präzise Steuerung von Spannung, Strom und Leistung zur Simulation realer Betriebsbedingungen. Integrierte Funktionen, verschiedene Testmodi und eine oszilloskopähnliche Darstellung sowie hochpräzise Messungen (±0,04 %) erlauben eine detaillierte Analyse der Geräteperformance. Wählen Sie das passende Modell anhand von Leistung, Strom, Spannung und Eingangskanälen, um Netzteile, Batterien, LED-Treiber und andere Komponenten zu testen.
Die modularen elektronischen Lasten von Keysight bieten eine flexible und skalierbare Lösung zum Testen einer Vielzahl von Gleichstromquellen – darunter Netzteile, Batterien, Wandler und Brennstoffzellen. Sie bestehen aus einem einzigen Mainframe, der bis zu sechs konfigurierbare Lastmodule unterstützt, und liefern die präzisen Spannungs-, Strom- und Leistungspegel, die für Mehrkanal- oder Hochleistungstests erforderlich sind. Dank der Unterstützung mehrerer Betriebsmodi – Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantwiderstand und Konstantleistung – sowie des schnellen Einschwingverhaltens und der integrierten Messfunktionen eignen sich diese Lasten ideal für Testumgebungen im Labor und in automatisierten Testsystemen.
Die elektronischen DC-Lasten der Keysight NL3-Klasse umfassen die regenerativen elektronischen Lasten der EL4900-Serie. Diese verfügen über eine regenerative Funktion, die bis zu 95 % der aufgenommenen Energie effizient ins Netz zurückspeist. Dies bietet betriebliche Vorteile durch reduzierten Energieverbrauch und geringere Kühlkosten. Die Serie deckt einen breiten Leistungsbereich von 2 kW bis 12 kW in kompakten 1U- und 2U-Gehäusen ab und ermöglicht die einfache Parallelschaltung von bis zu 16 Einheiten (bis zu 192 kW) zu einem einzigen elektronischen Lastsystem. Die elektronischen Lasten bieten fortschrittliche Funktionen für präzise Tests, wie z. B. die simultane digitale Messung von Spannung und Strom. Diese Vorteile ermöglichen es Leistungsprüfingenieuren, die Testentwicklung in verschiedenen Umgebungen zuverlässig zu evaluieren und zu beschleunigen. So lassen sich Tests von Batterien und anderen Leistungselektronikgeräten (DUT), wie z. B. Automobilelektronik und Avionik, beschleunigen.
Die elektronischen Tischlasten der Keysight NL1-Klasse, darunter die EL30000-Serie, sind für schnelle, präzise und zuverlässige Tests von Leistungshalbleitern konzipiert. Dank ihrer kompakten Bauweise und des intuitiven Displays ermöglichen sie die präzise Steuerung von Spannung, Strom und Leistung zur Simulation realer Betriebsbedingungen. Integrierte Funktionen, verschiedene Testmodi und eine oszilloskopähnliche Darstellung sowie hochpräzise Messungen (±0,04 %) erlauben eine detaillierte Analyse der Geräteperformance. Wählen Sie das passende Modell anhand von Leistung, Strom, Spannung und Eingangskanälen, um Netzteile, Batterien, LED-Treiber und andere Komponenten zu testen.
Die modularen elektronischen Lasten von Keysight bieten eine flexible und skalierbare Lösung zum Testen einer Vielzahl von Gleichstromquellen – darunter Netzteile, Batterien, Wandler und Brennstoffzellen. Sie bestehen aus einem einzigen Mainframe, der bis zu sechs konfigurierbare Lastmodule unterstützt, und liefern die präzisen Spannungs-, Strom- und Leistungspegel, die für Mehrkanal- oder Hochleistungstests erforderlich sind. Dank der Unterstützung mehrerer Betriebsmodi – Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantwiderstand und Konstantleistung – sowie des schnellen Einschwingverhaltens und der integrierten Messfunktionen eignen sich diese Lasten ideal für Testumgebungen im Labor und in automatisierten Testsystemen.
Die elektronischen DC-Lasten der Keysight NL3-Klasse umfassen die regenerativen elektronischen Lasten der EL4900-Serie. Diese verfügen über eine regenerative Funktion, die bis zu 95 % der aufgenommenen Energie effizient ins Netz zurückspeist. Dies bietet betriebliche Vorteile durch reduzierten Energieverbrauch und geringere Kühlkosten. Die Serie deckt einen breiten Leistungsbereich von 2 kW bis 12 kW in kompakten 1U- und 2U-Gehäusen ab und ermöglicht die einfache Parallelschaltung von bis zu 16 Einheiten (bis zu 192 kW) zu einem einzigen elektronischen Lastsystem. Die elektronischen Lasten bieten fortschrittliche Funktionen für präzise Tests, wie z. B. die simultane digitale Messung von Spannung und Strom. Diese Vorteile ermöglichen es Leistungsprüfingenieuren, die Testentwicklung in verschiedenen Umgebungen zuverlässig zu evaluieren und zu beschleunigen. So lassen sich Tests von Batterien und anderen Leistungselektronikgeräten (DUT), wie z. B. Automobilelektronik und Avionik, beschleunigen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Eine elektronische Gleichstromlast ist ein programmierbares Testgerät, das Strom aus einer Gleichstromquelle aufnimmt und Leistung bezieht, um reale Betriebsbedingungen zu simulieren. Im Gegensatz zu passiven Lasten steuert eine elektronische Gleichstromlast aktiv, wie viel Strom, Spannung, Widerstand oder Leistung vom Prüfling (DUT) aufgenommen wird. Ingenieure verwenden elektronische Gleichstromlasten zur Validierung von:
Eine elektronische Gleichstromlast kann in mehreren Betriebsarten betrieben werden:
Keysight Technologies entwickelt programmierbare elektronische Gleichstromlasten mit präziser Messtechnik, Regelung des Einschwingverhaltens und Integrationsmöglichkeiten in automatisierte Testsysteme.
Eine elektronische Gleichstromlast arbeitet in vier primären Betriebsarten – Konstantstrom (CC), Konstantspannung (CV), Konstantwiderstand (CR) und Konstantleistung (CP) – die jeweils für spezifische Testszenarien verwendet werden:
Die Auswahl des richtigen Modus gewährleistet eine genaue Nachbildung realer Bedingungen und verbessert die Zuverlässigkeit elektronischer Lasttests.
Elektronische Lasten bieten gegenüber herkömmlichen Widerständen entscheidende Vorteile und sind daher für eine Vielzahl von Testanwendungen unverzichtbar. Während Widerstände für einfache und statische Lastanwendungen geeignet sein können, stellen elektronische Lasten eine wesentlich vielseitigere, genauere und sicherere Lösung für ein breiteres Spektrum an Testanforderungen dar, insbesondere für solche mit dynamischen Lasten, präziser Steuerung und automatisierten Tests.
Elektronische Lasten nutzen präzise Messtechnologien, um Spannung und Strom der zu prüfenden Stromquelle zu überwachen und so wertvolle Daten für Analyse und Charakterisierung zu liefern. Sie können in verschiedenen Betriebsmodi wie Konstantstrom (CC), Konstantspannung (CV), Konstantleistung (CP) und Konstantwiderstand (CR) betrieben werden. Dadurch lassen sich unterschiedliche Lastbedingungen simulieren und Stromquellen unter verschiedenen Szenarien testen. Widerstände hingegen bieten nur einen festen Widerstandswert. Elektronische Lasten verfügen typischerweise über integrierte Schutzmechanismen, die Schäden an der Last oder der Stromquelle bei Überstrom, Überspannung oder Überhitzung verhindern. Insgesamt ermöglichen elektronische Lasten im Vergleich zu Widerständen eine deutlich genauere, flexiblere und sicherere Testauswertung.
Bei der Auswahl einer elektronischen Gleichstromlast haben mehrere wichtige Spezifikationen direkten Einfluss auf die Leistung und die Messgenauigkeit:
Die sorgfältige Prüfung dieser Spezifikationen trägt dazu bei, dass die elektronische Gleichstromlast sowohl die Leistungs- als auch die Zuverlässigkeitsanforderungen erfüllt.
Eine elektronische Gleichstromlast ist ein wichtiges Instrument zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz von Gleichstromquellen:
Durch die präzise Steuerung der Lastbedingungen gewährleistet eine programmierbare elektronische Gleichstromlast wiederholbare und genaue Prüfungen in einem breiten Anwendungsbereich.
Eine regenerative Gleichstromlast ist eine fortschrittliche Art von elektronischer Last, die aufgenommene Energie ins Stromnetz zurückspeist, anstatt sie als Wärme abzuführen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lasten, die überschüssige Energie mithilfe von Widerständen in Wärme umwandeln, funktionieren regenerative Lasten folgendermaßen:
Regenerative Gleichstrom-Elektroniklasten sind besonders vorteilhaft bei Batterietests, Tests von EV-Antriebssystemen und der Validierung von Hochleistungsnetzteilen, wo sonst große Mengen an Energie verschwendet würden.