Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Besteht aus einer Thermoelementperle vom Typ K und einem Mini-Stecker mit zwei Bananensteckern.
Besteht aus einer Thermoelementperle vom Typ K und einem Mini-Stecker mit zwei Bananensteckern.
U1186A
Besteht aus einer Thermoelementperle vom Typ K und einem Mini-Stecker mit zwei Bananensteckern.
Der U1186A besteht aus einer Thermoelementperle (Typ K) und einem Mini-Stecker auf zwei Bananenstecker.
Der Betriebstemperaturbereich des Thermoelements liegt zwischen -20 °C und 200 °C.
Genauigkeit: ±1,1°C.
Weitere Informationen zu Temperaturmessgeräten finden Sie unter Temperatursensoren und Temperaturfühler .
Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Handoszilloskops oder digitalen Handmultimeters zur Temperaturmessung.
Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Handoszilloskops oder digitalen Handmultimeters zur Temperaturmessung.
U1586B
Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Handoszilloskops oder digitalen Handmultimeters zur Temperaturmessung.
Der Temperaturadapter U1586B erweitert die Messmöglichkeiten Ihres Handoszilloskops oder digitalen Handmultimeters um die Temperaturmessung in °C oder °F. Er ist für die Verwendung mit einem Thermoelement vom Typ K geeignet und bietet mit einer Alkalibatterie eine Batterielaufzeit von ca. 1600 Stunden. So holen Sie das Maximum aus Ihrem Handoszilloskop oder digitalen Multimeter heraus.
Messen Sie die Temperatur des Trockners, der Transportleitung und der Umgebungsluft im Bereich von -50 °C bis 800 °C.
Messen Sie die Temperatur des Trockners, der Transportleitung und der Umgebungsluft im Bereich von -50 °C bis 800 °C.
U1183A
Messen Sie die Temperatur des Trockners, der Transportleitung und der Umgebungsluft im Bereich von -50 °C bis 800 °C.
Die Temperatursonde misst die Temperatur des Trockners, des Transportrohrs und der umgebenden Luft im Bereich von -50°C bis 800°C.
Messgenauigkeit: 0,75 % ± 2,2 °C.
Weitere Informationen zu Temperaturmessgeräten finden Sie unter Temperatursensoren und Temperaturfühler .
Messen Sie die Temperatur von Lebensmitteln, Öl und anderen Flüssigkeiten im Bereich von -50 °C bis 700 °C.
Messen Sie die Temperatur von Lebensmitteln, Öl und anderen Flüssigkeiten im Bereich von -50 °C bis 700 °C.
U1181A
Messen Sie die Temperatur von Lebensmitteln, Öl und anderen Flüssigkeiten im Bereich von -50 °C bis 700 °C.
Die Temperatursonde misst die Temperatur von Lebensmitteln, Öl und anderen Flüssigkeiten im Bereich von -50 °C bis 700 °C.
Messgenauigkeit: 0,75 % ± 2,2 °C.
Weitere Informationen zu Temperaturmessgeräten finden Sie unter Temperatursensoren und Temperaturfühler .
Dieses Thermoelement vom Typ J ist für die Datenerfassungs-/Schalteinheit 34970A vorgesehen, kann aber auch mit einigen digitalen Multimetern verwendet werden.
Dieses Thermoelement vom Typ J ist für die Datenerfassungs-/Schalteinheit 34970A vorgesehen, kann aber auch mit einigen digitalen Multimetern verwendet werden.
34307A
Dieses Thermoelement vom Typ J ist für die Datenerfassungs-/Schalteinheit 34970A vorgesehen, kann aber auch mit einigen digitalen Multimetern verwendet werden.
Das Keysight 34307A Thermoelement-Set enthält 10 Thermoelemente vom Typ J. Jedes Thermoelement ist 180 cm (72 Zoll) lang.
Das Keysight 34307A ist mit der Datenerfassungs-/Schalteinheit Keysight 34970A kompatibel. Es kann auch mit den Keysight-Modellen 34401A, 34460A oder 34461A verwendet werden. Hierfür ist jedoch ein externes Programm zur Umrechnung der Spannungsmessungen in Temperaturwerte erforderlich, und es muss ein Eisbad oder eine elektronische Referenzstelle verwendet werden.
Weitere Informationen zu Temperaturmessgeräten finden Sie unter Temperatursensoren und Temperaturfühler .
Erfahren Sie mehr über Zubehör und Optionen zur Datenerfassung.
Verwenden Sie diese universell einsetzbare Sonde in einem Edelstahlgehäuse zur Messung von Flüssigkeitstemperaturen.
Verwenden Sie diese universell einsetzbare Sonde in einem Edelstahlgehäuse zur Messung von Flüssigkeitstemperaturen.
E2308A
Verwenden Sie diese universell einsetzbare Sonde in einem Edelstahlgehäuse zur Messung von Flüssigkeitstemperaturen.
Die Keysight E2308A ist eine universell einsetzbare Temperatursonde. Der Thermistor (5 kΩ bei 25 °C) ist in einem Edelstahlgehäuse gekapselt und wird typischerweise zur Messung der Flüssigkeitstemperatur verwendet.
Weitere Informationen zu Temperaturmessgeräten finden Sie unter Temperatursensoren und Temperaturfühler .
Adaptiert den Mini-Anschluss für Thermoelemente und Temperaturfühler an zwei Bananenstecker-Eingänge.
Adaptiert den Mini-Anschluss für Thermoelemente und Temperaturfühler an zwei Bananenstecker-Eingänge.
U1184A
Adaptiert den Mini-Anschluss für Thermoelemente und Temperaturfühler an zwei Bananenstecker-Eingänge.
Adaptiert den Mini-Anschluss für Thermoelemente und Temperaturfühler an doppelte Bananenbuchsen-Eingänge.
Weitere Informationen zu Temperaturmessgeräten finden Sie unter Temperatursensoren und Temperaturfühler .
Besteht aus einer Thermoelementperle vom Typ J und einem Mini-Stecker mit zwei Bananensteckern.
Besteht aus einer Thermoelementperle vom Typ J und einem Mini-Stecker mit zwei Bananensteckern.
U1185A
Besteht aus einer Thermoelementperle vom Typ J und einem Mini-Stecker mit zwei Bananensteckern.
Der U1185A besteht aus einer Thermoelementperle (Typ J) und einem Mini-Stecker auf zwei Bananenstecker.
Der Betriebstemperaturbereich des Thermoelements liegt zwischen -20 °C und 200 °C.
Genauigkeit: ±1,1°C.
Weitere Informationen zu Temperaturmessgeräten finden Sie unter Temperatursensoren und Temperaturfühler .
Funktioniert mit allen Keysight Handmultimetern; beinhaltet einen Thermoelementadapter vom Typ J/K sowie eine Thermoelementperle vom Typ J und K.
Funktioniert mit allen Keysight Handmultimetern; beinhaltet einen Thermoelementadapter vom Typ J/K sowie eine Thermoelementperle vom Typ J und K.
U1180A
Funktioniert mit allen Keysight Handmultimetern; beinhaltet einen Thermoelementadapter vom Typ J/K sowie eine Thermoelementperle vom Typ J und K.
Der Keysight U1180A Thermoelementadapter und das zugehörige Messkabelset sind mit allen Keysight Handmultimetern kompatibel. Das Set beinhaltet einen Thermoelementadapter vom Typ J/K, eine Thermoelementperle vom Typ J und eine Thermoelementperle vom Typ K.
Misst Temperaturen ruhender Oberflächen im Bereich von -50 °C bis 400 °C; funktioniert mit Handzangenmessgeräten, Digitalmultimetern, Oszilloskopen und Kalibratoren.
Misst Temperaturen ruhender Oberflächen im Bereich von -50 °C bis 400 °C; funktioniert mit Handzangenmessgeräten, Digitalmultimetern, Oszilloskopen und Kalibratoren.
U1182A
Misst Temperaturen ruhender Oberflächen im Bereich von -50 °C bis 400 °C; funktioniert mit Handzangenmessgeräten, Digitalmultimetern, Oszilloskopen und Kalibratoren.
Die Temperatursonde misst die Temperatur ruhender Oberflächen im Bereich von -50 °C bis 400 °C. U1182A wird zusammen mit dem Temperaturmodul U1586B verwendet. U1182A ist mit folgenden Handgeräten kompatibel: