Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
87405C
Macht ein zusätzliches Gleichstromnetzteil überflüssig; ideal für Spektrumanalysatoren oder eigenständige Anwendungen.
Die außergewöhnliche Verstärkung (25 dB) und Linearität (±1,5 dB) in Kombination mit einem Sonden-Leistungs-Bias-Anschluss, der die Notwendigkeit einer zusätzlichen Gleichstromversorgung überflüssig macht, machen diese Vorverstärker zur idealen Wahl für Spektrumanalysatoren oder eigenständige Anwendungen.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
83017A
Systemverluste ausgleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen erhöhen.
Der Keysight 83017A Mikrowellensystemverstärker ist ein kompakter, sofort einsatzbereiter Verstärker, der speziell für Systementwickler und -integratoren entwickelt wurde. Er liefert die benötigte Leistung, um Systemverluste auszugleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen zu erhöhen. Dank seiner extrem breiten Bandbreite von 500 MHz bis 26,5 GHz kann der Entwickler mehrere schmalbandige Verstärker durch einen einzigen Keysight-Verstärker ersetzen. Dadurch entfällt der Bedarf an Frequenzweichen oder mehreren Vorspannungsversorgungen.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
83020A
Systemverluste ausgleichen und verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen erhöhen
Der Mikrowellensystemverstärker Keysight 83020A ist ein kompakter, sofort einsatzbereiter Verstärker, der speziell für Systementwickler und -integratoren entwickelt wurde. Er liefert die benötigte Leistung, um Systemverluste auszugleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen zu erhöhen. Dank seiner extrem breiten Bandbreite von 2 bis 26,5 GHz kann der Entwickler mehrere schmalbandige Verstärker durch einen einzigen Keysight-Verstärker ersetzen. Dadurch entfällt der Bedarf an Frequenzweichen oder mehreren Vorspannungsversorgungen.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
83018A
Systemverluste ausgleichen und verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen erhöhen
Der Mikrowellensystemverstärker Keysight 83018A ist ein kompakter Standardverstärker, der speziell für Systementwickler und -integratoren entwickelt wurde. Er liefert die benötigte Leistung, um Systemverluste auszugleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen zu erhöhen. Dank seiner extrem breiten Bandbreite von 2 bis 26,5 GHz kann der Entwickler mehrere schmalbandige Verstärker durch einen einzigen Keysight-Verstärker ersetzen. Dadurch entfällt der Bedarf an Frequenzweichen oder mehreren Vorspannungsversorgungen. Der Keysight 83018A verfügt standardmäßig über interne Richtungsdetektoren für externe Pegelanpassungsanwendungen. Mit seinem exzellenten Rauschmaß im Verhältnis zu seiner breiten Bandbreite und hohen Verstärkung verbessert dieser Verstärker das Systemrauschmaß und den Dynamikbereich deutlich. Der Keysight 83018A wird mit einem flachen Kühlkörper, einer integrierten Montagehalterung und einem zwei Meter langen Gleichstromkabel geliefert. Die optimierten thermischen Eigenschaften und das Netzteil ermöglichen eine schnelle und einfache Integration in die meisten Messsysteme.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
M9379A
Das PXI-HF-Verstärkermodul M9379A umfasst zwei Verstärker in Kombination mit HF-Schaltern und einem programmierbaren Stufenabschwächer für den Betrieb bis zu 13,5 GHz. Das 1-Steckplatz-Modul ist für den Betrieb mit den PXIe-Vektornetzwerkanalysatoren (VNA) M9485A und M980xA ausgelegt.
Das HF-Verstärkermodul M9379A umfasst zwei Verstärker, HF-Schalter und einen programmierbaren Stufenabschwächer, der für den Betrieb mit den PXIe-Vektornetzwerkanalysatoren (VNA) M9485A und M980xA ausgelegt ist.
In Kombination mit dem PXIe-VNA M980xA verbessert der M9379A das Grundrauschen des Messsystems. Beispielsweise ist der M9379A mit Vorverstärker eine ideale Lösung für Rauschzahlmessungen (NF) mit den Standardempfängern des M980xA bis 13,5 GHz. Das 1-Slot-Modul verfügt zudem über interne Schalter, die direkt von der Firmware des M980xA gesteuert werden und so synchronisierte, schnelle Messungen von S-Parametern und Rauschzahl mit dem PXI-System ermöglichen.
N4985A
Erzielen Sie hervorragende Leistung und Verstärkung mit diesen autarken Hochleistungs-Breitbandverstärkern.
Die Systemverstärker der Serie N4985A von Keysight Technologies sind leistungsstarke Breitbandverstärker mit exzellenter Leistung und Verstärkung im Frequenzbereich von 100 kHz bis 50 GHz. Die Verstärker sind in sich geschlossen und werden an Standard-Wechselstromquellen angeschlossen.
Anwendungen:
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
87421A
Liefert die Vorspannungen zum Betrieb von Mikrowellensystemverstärkern und ermöglicht gleichzeitig die Fernplatzierung
Das Keysight 87421A ist ein universelles DC-Schaltnetzteil mit Eingang, das die für den Betrieb von Keysight-Mikrowellensystemverstärkern benötigten Vorspannungen bereitstellt. Diese kompakten Netzteile eignen sich ideal für die Systemintegration oder den Einsatz auf einem Labortisch. Dank des zwei Meter langen DC-Vorspannungskabels kann der Verstärker flexibel positioniert werden, beispielsweise an einem unauffälligen Ort oder bei beengten Platzverhältnissen. Das Keysight 87421A ist ein 25-Watt-12-V-DC-Netzteil zur Stromversorgung der Keysight-Mikrowellensystemverstärker 83006A, 83017A, 83018A, 83050A, 83051A und 87415A. Ein zwei Meter langes Kabel für den direkten Anschluss an den Verstärker ist im Lieferumfang enthalten. Das Keysight 87421A kann auch zur Bereitstellung der Vorspannungen für den Keysight-Hochgeschwindigkeits-Lichtwellenwandler 83440C verwendet werden. Mit dem Netzteiladapter Keysight 83440-60009 für den Lichtwellenkonverter wird der Keysight 87421A zu einem kompakten, praktischen Netzteil für den Einsatz mit dem Lichtwellenkonverter.
87422A
Liefert die Vorspannungen zum Betrieb von Mikrowellensystemverstärkern und ermöglicht gleichzeitig die Fernplatzierung
Das Keysight 87422 ist ein universelles DC-Schaltnetzteil mit Eingangsspannung, das die für den Betrieb von Keysight-Mikrowellensystemverstärkern benötigten Vorspannungen liefert. Diese kompakten Netzteile eignen sich ideal für die Systemintegration oder den Einsatz auf einem Labortisch. Dank des zwei Meter langen DC-Vorspannungskabels kann der Verstärker flexibel positioniert werden, beispielsweise an einem unauffälligen Ort oder bei beengten Platzverhältnissen. Das Keysight 87422A ist ein 90-Watt-DC-Netzteil mit einer Eingangsspannung von ±15 V, das für den Keysight-Mikrowellensystem-Leistungsverstärker 83020A ausgelegt ist. Ein zusätzlicher DC-Ausgang mit einer Eingangsspannung von ±12 V dient zum Anschluss eines Vorverstärkers wie dem Keysight 83006A oder 83017A. Im Lieferumfang sind die benötigten zwei Meter langen Kabel zum Anschluss an den Verstärker enthalten.
83006A
83006A Mikrowellensystemverstärker, 10 MHz bis 26,5 GHz; gleicht HF-Verluste aus und erhöht die Testportleistung in ATE-Systemen.
Der Mikrowellensystemverstärker Keysight 83006A ist ein kompakter Standardverstärker, der speziell für Systementwickler und -integratoren entwickelt wurde. Er liefert die benötigte Leistung, um Systemverluste auszugleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen zu erhöhen. Dank seiner extrem breiten Bandbreite von 10 MHz bis 26,5 GHz kann der Entwickler mehrere schmalbandige Verstärker durch einen einzigen Keysight-Verstärker ersetzen. Dadurch entfällt der Bedarf an Frequenzweichen oder mehreren Vorspannungsversorgungen.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
83050A
83050A Mikrowellensystemverstärker, 2 bis 50 GHz; gleicht HF-Verluste aus und erhöht die Testportleistung in Mikrowellen-ATE-Systemen.
Der Keysight 83050A Mikrowellensystemverstärker ist ein kompakter, sofort einsatzbereiter Verstärker, der speziell für Systementwickler und -integratoren entwickelt wurde. Er liefert die benötigte Leistung, um Systemverluste auszugleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen zu erhöhen. Dank seiner extrem breiten Bandbreite von 2 bis 50 GHz kann der Entwickler mehrere schmalbandige Verstärker durch einen einzigen Keysight-Verstärker ersetzen. Dadurch entfällt der Bedarf an Frequenzweichen oder mehreren Vorspannungsversorgungen.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
83051A
83051A Mikrowellensystemverstärker, 45 MHz bis 50 GHz; gleicht HF-Verluste aus und erhöht die Testanschlussleistung in ATE-Systemen.
Der Keysight 83051A Mikrowellensystemverstärker ist ein kompakter, sofort einsatzbereiter Verstärker, der speziell für Systementwickler und -integratoren entwickelt wurde. Er liefert die benötigte Leistung, um Systemverluste auszugleichen und die verfügbare Leistung in HF- und Mikrowellen-ATE-Systemen zu erhöhen. Dank seiner extrem breiten Bandbreite von 45 MHz bis 50 GHz kann der Entwickler mehrere schmalbandige Verstärker durch einen einzigen Keysight-Verstärker ersetzen. Dadurch entfällt der Bedarf an Frequenzweichen oder mehreren Vorspannungsversorgungen.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .
87405B
87405B Vorverstärker, 10 MHz bis 4 GHz; kompakter Verstärkerblock, der eine zuverlässige Ausgangsleistung direkt am Testanschluss liefert.
Anwendungshinweis zu Vorverstärkern und Systemrauschen – Dieser Hinweis erläutert die Grundlagen des Rauschens sowie Anwendungen und Eigenschaften der Verstärkertechnologie von Keysight. Im Fokus stehen die tragbaren Vorverstärker 87405C von Keysight, die eine außergewöhnliche Verstärkung von 25 dB bis 18 GHz bieten und über einen Sonden-Stromversorgungsanschluss verfügen, wodurch ein zusätzliches Gleichstromnetzteil entfällt. Lesen Sie jetzt den Anwendungshinweis zu Vorverstärkern und Systemrauschen!
Der Mikrowellen-Komponentenverstärker Keysight 87405B bietet Systemintegratoren und Mikrowellenentwicklern eine kompakte und zuverlässige Verstärkungsstufe. Mit einer minimalen Verstärkung von 22 dB und einer Ausgangsleistung von über 8 dBm liefert dieser Verstärker die benötigte Leistung genau dort, wo sie benötigt wird: am Testanschluss.
Weitere Informationen zu USB-Vorverstärkern, Mikrowellenverstärkern und Systemverstärkern finden Sie unter Keysight Amplifiers .