Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight Automotive Cybersecurity Test Platform ist eine skalierbare Plattform, die es Ihnen ermöglicht, die Robustheit Ihres Steuergeräts / TCU, Ihrer Teilkomponenten und des gesamten Fahrzeugs gegen Cyberangriffe zu validieren.
Type
Test System
Interface
Cellular - 2G; 3G; 4G LTE; 5G including C-V2X, Wi Fi, Bluetooth, CAN, Automotive ethernet
Platform
OpenTAP, PathWave-based software
Modularity
Scalable and flexible architecture
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Optimieren Sie die Cybersicherheit in der Automobilindustrie von der Hardwareebene bis hin zu allen Schichten des OSI-Modells. Die Keysight SA8710A Automotive Cybersecurity Test Platform ist eine automatisierte Komplettlösung zur Validierung von Fahrzeugzugriffsschnittstellen gemäß ISO/SAE 21434 und UN R155.
Beschleunigen Sie Testmanagement und -durchführung, um Schwachstellen schneller zu finden und zu beheben. So vereinfachen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und beschleunigen die Markteinführung. Mit einer einjährigen Lizenz für die Keysight Application and Threat Intelligence (ATI)-Datenbank können Sie problemlos auf die neuesten bekannten Schwachstellen zugreifen. Keysight PathWave Lab Operations vereinfacht die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, erfasst wichtige Kennzahlen und optimiert Regressionstests.
In der heutigen vernetzten Welt ist jedes Gerät, das mit einem Datenstrom verbunden ist, anfällig für Cyberangriffe. Autos sind vernetzter denn je und damit ein attraktives Ziel für Hacker. Von Infotainmentsystemen bis hin zu Motorsteuergeräten – nahezu jedes Fahrzeugteil basiert auf computergestützten Subsystemen. Dadurch entsteht eine riesige Angriffsfläche mit zahlreichen vernetzten Sicherheitslücken.
Moderne vernetzte Fahrzeuge bieten Angreifern zahlreiche Einfallstore. Sie verbinden sich über verschiedene Schnittstellen – USB, CAN-Bus, WLAN, Bluetooth, Mobilfunk und Automotive Ethernet – und eröffnen Cyberkriminellen damit vielfältige Angriffsmöglichkeiten. Die Absicherung dieser Schnittstellen ist eine wichtige und fortwährende Herausforderung für Automobilhersteller.
Kurz gesagt: Autohersteller müssen ihre Fahrzeuge proaktiv testen, bevor Cyberkriminelle Sicherheitslücken ausnutzen können. Am besten gelingt dies, indem man sich in die Lage eines Cyberkriminellen versetzt, der System- und Komponentenschwächen ausnutzen will.
Durch kontrollierte Cyberangriffe können Automobilhersteller die Fahrzeugsicherheit im Einklang mit ihrem Cybersicherheitsmanagementsystem (CSMS) testen. Dieses als Cybersicherheitstests im Automobilbereich bekannte Verfahren umfasst funktionale Cybersicherheitstests, Fuzzing-Tests und Schwachstellentests. Die Tests müssen ein breites Spektrum potenzieller Bedrohungen abdecken und alle möglichen Angriffspunkte berücksichtigen, wie z. B. Mobilfunk-, WLAN-, Bluetooth-, USB-, CAN- und Ethernet-Schnittstellen im Fahrzeug.
Tests sind jedoch nur ein Teil der Lösung. Software-Updates, die bevorzugte Methode zur Behebung von Sicherheitslücken, erfordern eine gründliche Überprüfung. Dieser iterative Prozess ist stark auf Automatisierung angewiesen. Die Einhaltung von Branchenstandards und staatlichen Vorschriften setzt einen wiederholbaren, skalierbaren und gut dokumentierten Testansatz voraus. Angesichts der umfangreichen Angriffsflächen, der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen und der obligatorischen Compliance-Prozesse sind Integration und Automatisierung unerlässlich.
Das Weltforum zur Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften (UNECE WP.29) ist eine strategische Initiative zur Angleichung der Vorschriften für Fahrzeughersteller. Im Jahr 2020 führte WP.29 neue Cybersicherheitsrahmen für Personenkraftwagen ein.
Dieses Rahmenwerk verpflichtet die Automobilhersteller zu Folgendem:
Die wichtigste daraus resultierende Regelung, UN R155, verpflichtet Automobilhersteller zur Integration von Cybersicherheit in den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs. Vereinfacht ausgedrückt: Sie müssen ein Cybersicherheits-Managementsystem (CSMS) einrichten, das risikobasierte Entwicklungsprozesse für Fahrzeugkomponenten, -subsysteme und -baugruppen anwendet.
Automobilhersteller müssen die Einhaltung des CSMS-Standards nachweisen, um eine Typgenehmigung der UN zu erhalten. Ohne diese Genehmigung dürfen Fahrzeuge nicht im öffentlichen Straßenverkehr betrieben werden. Die UN-Norm R155 gilt für wichtige Märkte wie die EU, Großbritannien, Korea und Russland, und alle produzierten Fahrzeuge müssen ihr entsprechen.
ISO / SAE 21434 ist ein Standard, der Automobilhersteller und Komponentenhersteller bei der Implementierung eines Cybersecurity Management Systems (CSMS) unterstützt – wie es beispielsweise in der UN-Richtlinie R155 gefordert wird.
Ähnlich wie die funktionale Sicherheit folgt die Cybersicherheit in der Automobilindustrie dem „V-Modell“ des Engineerings, bei dem alle Komponenten- und Systemtests verifiziert und validiert werden müssen. Cybersicherheit ist jedoch ein dynamisches Feld. Im Gegensatz zur funktionalen Sicherheit, die einen einmaligen Test pro Komponente erfordert, muss die Cybersicherheitsprüfung aufgrund ständig neu auftretender Bedrohungen, Exploits und Schwachstellen kontinuierlich erfolgen. Ein Cybersicherheitsmanagementsystem (CSMS) begegnet dieser Herausforderung durch die Durchführung einer Bedrohungsanalyse und Risikobewertung (TARA), um relevante Bedrohungen zu bewerten. TARAs unterstützen OEMs bei der Identifizierung, Implementierung und Verifizierung von Gegenmaßnahmen vor der Bereitstellung von Software-Updates.
Bei neuen Bedrohungen benötigen Entwicklungsteams eine wiederholbare, schnelle und präzise Reaktion. Ein CSMS bietet die Werkzeuge, um neue Bedrohungen schnell zu bewerten und abzuwehren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Korrekturmaßnahmen keine neuen Schwachstellen verursachen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.