Modell:
N8946A
Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight NS1-Klasse Advanced Zu den Netzteilen von ATE gehören die Serien N5700, N8700 und N8900.
Die Keysight N8900 Serie ist eine Familie von 5 kW, 10 kW und 15 kW automatischen Einzelausgangsnetzteilen, die in 14 verschiedenen Spannungs-, Strom- und Leistungskombinationen und entweder 208 VAC oder 400 VAC erhältlich sind (insgesamt 28 Modelle).
Maximum current per output
140 A
Maximum power
10 kW
Maximum voltage per output
200 V
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
200 mV
Noise and ripple
300 mVpp
Output response time
30 ms
Programming accuracy
200 mV
Maximum current (nominal)
150 A
Maximum power (nominal)
10 kW
Maximum voltage (nominal)
300 V
Command processing time
25 ms
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Listenpreis:
€ 16 944
Modell:
N8946A
Lieferung:
QTY
Optionen
1
Automatisches Bereichswahlsystem, Gleichstromnetzteil, 200 V, 140 A, 10000 W, 400 VAC | KeysightCare Technischer Support - 3 Jahre | Keysight-Garantie - 3 Jahre.
Die Keysight N8900-Serie bietet programmierbare Gleichstromversorgungen mit 5 kW, 10 kW und 15 kW Leistung und automatischer Bereichswahl für ATE-Anwendungen, die optimale Leistung zum besten Preis benötigen. Die automatische Bereichswahl der N8900-Serie ermöglicht beispiellose Flexibilität durch ein breites Spektrum an Spannungs- und Stromkombinationen bei voller Leistung. Netzteile mit „rechteckiger“ oder herkömmlicher Ausgangskennlinie liefern volle Leistung nur bei einer einzigen Spannungs- und Stromkombination. Ein einziges N8900-Netzteil ersetzt mehrere Netzteile – quasi mehrere in einem!
Die N8900-Serie bietet stabile Ausgangsleistung, integrierte Spannungs- und Strommessung sowie automatische Bereichswahl für Ausgangsspannung und -strom von 80 V bis 1500 V und 10 A bis 510 A. Diese Netzteile verfügen über zahlreiche sofort einsatzbereite Funktionen, wie z. B. mehrere Standard-I/O-Schnittstellen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Testsystementwicklung sowie ein kompaktes 3U-Design zur Platzersparnis im Rack. Bei höherem Leistungsbedarf lassen sich mehrere N8900-Einheiten einfach parallel schalten, um ein einziges Netzteil mit einer Gesamtausgangsleistung von über 100 kW zu realisieren. Dank der integrierten Parallelschaltung kann die Programmierung wie bei einem einzigen großen Netzteil erfolgen; eine separate Programmierung der einzelnen Netzteile ist nicht erforderlich.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.