Abtastoszilloskop der SX2-Klasse, maximale optische Bandbreite 28 GHz, ein optischer Kanal mit Taktdatenwiederherstellung

Hochpräzise und kostengünstige Lösung für die optische Wellenformanalyse, einschließlich Lösungen für 8,4 bis 64 GBaud, sehr geringes Rauschen und Jitter, schnelle Abtastraten für hohen Durchsatz und integrierte Taktrückgewinnung.

Produktbild
  • Electrical channels

    0

  • Optical channels

    1

  • Intrinsic jitter

    < 200 fs rms

  • Maximum electrical bandwidth

    N/A

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode

  • Maximum optical bandwidth

    28 GHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Highest sensitivity with <5 uW noise
  • Höchster Durchsatz bei hoher Abtastrate von 250 kHz
  • Accurate high data rate analysis with <200 fs jitter
  • Geringerer Platzbedarf dank kompaktem Design
  • Ungefilterte Bandbreite > 40 GHz (Option 40A)
  • [NEU] Integrierte Taktrückgewinnung verfügbar (Option CDR)
Was enthalten ist:
  • USB-Kabel (zum Anschluss an den DCA-X-Mainframe oder einen vom Benutzer bereitgestellten PC)
  • Netzkabel
  • Instrumentenabdeckung