NS1-class ATE-System Gleichstromversorgung, 300 V, 17 A, 5.1 kW

Die einkanalige 5100 W Gleichstromversorgung DP5773AL bietet einen universellen AC-Eingang, GPIB-, LAN-, USB-, LXI-Konformität sowie eine Analog-/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom.

Produktbild
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 200/240 VAC

  • Maximum current per output

    17 A

  • Maximum power

    5100 W

  • Maximum voltage per output

    300 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    150 mV

  • Noise and ripple

    200 mVpp

  • Output response time

    50 ms

  • Programming accuracy

    150 mV

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

DP5773AL NS1-class ATE-System-Gleichstromversorgung, 5.1 kW
DP5773AL NS1-class ATE-System-Gleichstromversorgung, 5.1 kW

Modell:

DP5773AL

QTY

Optionen

1

DC-Netzteil 300 V, 17 A, 5100 W, Eingang 3-phasig 200 – 240 VAC | KeysightCare Technischer Support – 3 Jahre | Keysight Bring-in-Garantie – 3 Jahre.

Highlights

Leistung ohne Kompromisse

Der 5,100 W DP5773AL mit einem Ausgang bietet einen universellen AC-Eingang und ist standardmäßig mit GPIB-, LAN- und USB-Schnittstellen sowie einem umfassenden Schutz gegen Überspannung und Überstrom ausgestattet. Er unterstützt zudem eine analoge Spannungs- und Widerstandssteuerung für die Ausgangsprogrammierung. Entworfen für zuverlässige Leistung in Systemanwendungen, bietet er Advanced Funktionen in einem kompakten 1U Full-Rack-Formfaktor, sodass Sie komplexe Leistungsgeräte schneller und auf weniger Raum validieren können, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Der DP5773AL ermöglicht Ihnen:

  • Stabile Ausgangsleistung bis zu 300 V, 17 A, 5100 W
  • Einfache Bedienung über Drehknöpfe an der Vorderseite zur separaten Spannungs- und Stromregelung
  • Führt präzise integrierte Spannungs- und Strommessungen durch.
  • Schützen Sie angeschlossene Geräte mit Überspannungs- und Überstromschutz.
  • Für eine höhere Ausgangsspannung können bis zu zwei Geräte mit gleicher Nennleistung in Reihe geschaltet werden.
  • Für eine höhere Stromstärke können bis zu zwölf gleich dimensionierte Einheiten parallel geschaltet werden.