67 GHz, 8 GHz Maximale Analysebandbreite

Keysight Pro XA6 SA6320A setzt einen neuen Standard für die Hochleistungssignalanalyse und kombiniert außergewöhnliche Leistung mit fortschrittlichen Technologien, damit Sie auch bei sich ändernden Anforderungen immer einen Schritt voraus sind.

Produktbild
  • Maximum analysis bandwidth

    8 GHz

  • Maximum frequency

    67 GHz

  • Real Time Spectrum Analysis

    No

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Mit unserem Signalanalysator Pro XA6 SA6320A validieren Sie anspruchsvolle Breitband- und Hochfrequenzdesigns für 5G, Radar, elektronische Kampfführung, Satellitenkommunikation, Impulsfunk und drahtlose Anwendungen der nächsten Generation. Der XA6 bietet eine Analysebandbreite von bis zu 8 GHz, einen Frequenzbereich bis 67 GHz, einen hohen Dynamikbereich, geringes Phasenrauschen und eine starke EVM-Performance. So erfassen Sie komplexes Signalverhalten, decken geringfügige Störungen auf, reduzieren Wiederholungsmessungen und validieren fortschrittliche HF-Systeme zuverlässig.

Vertrauen in die Messung

  • Erkennen Sie geringfügige und nahe Störungen dank erstklassiger DANL, Dynamikbereich und Phasenrauschen.
  • Hochleistungsfähige EVMs verbessern die Testmargen durch überlegene Messgenauigkeit.
  • Die vollständige Vorauswahl auf 67 GHz ermöglicht störungsfreie Messungen mit verlässlichen Ergebnissen.
  • Die Analysebandbreite von 8 GHz und die RBW von 80 MHz unterstützen Breitbandanalysen und sich entwickelnde Standards.

Messoptimierung

  • Schnelle 5G NR EVM-Demodulationsgeschwindigkeit mit GPU-Beschleunigung
  • Die LO-Technologie der nächsten Generation auf DDS-Basis ermöglicht eine herausragende Phasenrauschleistung.
  • Bewährte Messtechnik mit Messanwendungen der X-Serie und VSA-Software, die mit älteren Signalanalysatoren der X-Serie kompatibel ist.
  • Die neue Benutzeroberfläche ermöglicht die Optimierung von Aufgaben durch effiziente Arbeitsabläufe.