Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Durchführung von sphärischen Antennendiagramm-Messungen und Phased-Array-Kalibrierung mit hoher Genauigkeit und Geschwindigkeit.
Maximum quiet zone size
240 cm
Frequency range
1.7 to 110 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum angles of arrival
1 AoA
Use cases
Antenna pattern measurement, Phased array antenna calibration
Maximum DUT weight
100 kg
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das Antennenmesswerkzeug S7601A ist eine umfassende Lösung zum Testen und Verifizieren verschiedener Antennentypen für die Mobilfunk-, Automobil- und Satellitenkommunikation mithilfe der folgenden Komponenten.
Die F9650A ist Keysights kompakte Antennenprüfanlage (CATR) mit 30 und 40 cm Durchmesser für störungsfreie Zonen. Sie ist modular aufgebaut und für den Frequenzbereich von 6–110 GHz geeignet. Die Anlage ermöglicht Konformitätsprüfungen, Störaussendungsmessungen und Antennendesigntests; Tests unter extremen Temperaturbedingungen (ETC) sind optional erhältlich. Für größere Testvolumina und -geräte sowie niedrigere Frequenzen stehen auch reflexionsarme Kammern in voller Größe zur Verfügung.
Für Phased-Array- und passive Antennendiagrammmessungen bietet die Keysight F7601000A Antenna Measurement Toolset Application die folgenden Optionen.
Die Antennentestlösungen von Keysight können mit einer Vielzahl von HF- und Funkkommunikations-Testgeräten konfiguriert werden, darunter Keysights beliebte Reihe von Vektornetzwerkanalysatoren, wie zum Beispiel unsere PNA-X-Serie.
In dieser Lösungsübersicht erfahren Sie mehr über das Testen von Phased-Array-Antennen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.