Nemo IoT Meter Network Coverage Verification Lösung

Das Nemo IoT Meter ist ein handliches Messgerät zur Überprüfung der IoT-Dienstqualität beim Kunden. Es gewährleistet die Netzabdeckung und -qualität von NB-IoT und LTE-M.

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Nemo IoT Meter – ein benutzerfreundliches, handliches Gerät zur Überprüfung der NB-IoT- und LTE-M-Netzabdeckung

Nemo IoT Meter ist ein benutzerfreundliches Handmessgerät zur Überprüfung der IoT-Servicequalität beim Kunden. Es eignet sich für industrielle Umgebungen und dient der Überprüfung der Netzabdeckung und der Verbindungsqualität von IoT-Geräten. Ideal für Techniker, die IoT-Sonden und -Sensoren installieren: Nemo IoT Meter läuft auf einem gängigen Android-Smartphone und wird über einen NB-IoT- oder LTE-M-Dongle verbunden. Mit Nemo IoT Meter können Sie die IoT-Netzwerkabdeckung und -verbindung einfach prüfen und einen übersichtlichen Messbericht erstellen.

Die Protokolldateien werden im Nemo-Dateiformat bereitgestellt, das eine einfache Nachbearbeitung mit Nemo Analyze, Nemo WindCatcher oder Nachbearbeitungstools von Drittanbietern ermöglicht.

Sicherstellung von Abdeckung und Servicequalität in unternehmenskritischen und verbraucherorientierten IoT-Netzwerken

Durch aktive Feldmessungen mit den tragbaren IoT-Messlösungen von Keysight können Installationsunternehmen und Netzbetreiber mit ihren technischen und Vertriebsmitarbeitern nun überprüfen, ob Netzwerke die festgelegten Anforderungen erfüllen, Endkunden zuverlässige IoT-Dienste für ihre Anwendungen angeboten werden und Installationen vor Ort erfolgreich verlaufen. Der Nemo IoT Meter ermöglicht Netzbetreibern und Serviceprovidern aktive Feldtests, um die Netzabdeckung und Servicequalität in unternehmenskritischen und verbraucherorientierten IoT-Anwendungen sicherzustellen, Installationen zu beschleunigen und die Umsatzgenerierung zu verkürzen.

Sicherstellung der NB-IoT- und LTE-M-Netzwerkabdeckung und -qualität durch mobile Messungen in Gebäuden. 

Android-Anwendung zur Messung der IoT-Netzwerkabdeckung und der Datenverbindungsqualität

  • Läuft auf einem normalen Android-basierten Smartphone, das über einen NB-IoT- oder LTE-M-Dongle verbunden ist.

Ideal für Messungen innerhalb von Gebäuden

  • Konzipiert für die technischen und Vertriebsmitarbeiter von Installationsunternehmen und Betreibern.
  • Ideal für Techniker, die IoT-Sonden und -Sensoren in industriellen Innenräumen installieren
  • Einfache Überprüfung der IoT-Netzwerkabdeckung und Servicequalität beim Kunden vor Ort
  • Innenraumkarte mit Markierungen

Aktive Feldtests

  • Vor der Installation von IoT-Sensoren sollten Sie die NB-IoT- und LTE-M-Netzabdeckung und Verbindungsqualität prüfen.
  • Erstellt direkt nach Abschluss einer Messung im Feld aussagekräftige Berichte
  • Gewährleistet die Abdeckung und Servicequalität von Netzwerken in unternehmenskritischen und verbraucherorientierten IoT-Anwendungen.