Gleichstromversorgungsmodul, 20V, 5A, 100W

Produktbild
  • Maximum current per output

    5 A

  • Maximum power

    100 W

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Number of outputs

    1

  • Type

    Module - Basic

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Measurement accuracy

    40 mV

  • Noise and ripple

    14 mVpp

  • Output response time

    0.2 ms

  • Programming accuracy

    40 mV

  • Up / down programming settling time

    20 ms

  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    32 ms

  • Applications

    General purpose testing

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

N6743B Basismodell
N6743B Basismodell

Modell:

N6743B

QTY

Optionen

1

DC-Leistungsmodul 20V, 5A, 100W | KeysightCare Technischer Support - 3 Jahre | Keysight-Garantie (Rücksendung an Keysight) - 3 Jahre.

N6743B mit Ausgangstrennrelais
N6743B mit Ausgangstrennrelais

Modell:

N6743B

QTY

Optionen

1

DC-Leistungsmodul 20V, 5A, 100W | KeysightCare Technischer Support - 3 Jahre | Keysight-Garantie (Rücksendung an Keysight) - 3 Jahre.

1

Ausgangstrennrelais

N6743B mit Ausgangstrenn- und Polaritätsumkehrrelais
N6743B mit Ausgangstrenn- und Polaritätsumkehrrelais

Modell:

N6743B

QTY

Optionen

1

DC-Leistungsmodul 20V, 5A, 100W | KeysightCare Technischer Support - 3 Jahre | Keysight-Garantie (Rücksendung an Keysight) - 3 Jahre.

1

Ausgangstrenn- und Polaritätsumkehrrelais

N6743B mit Kalibrierung + Unsicherheiten + Schutzband (Nicht akkreditiert)
N6743B mit Kalibrierung + Unsicherheiten + Schutzband (Nicht akkreditiert)

Modell:

N6743B

QTY

Optionen

1

DC-Leistungsmodul 20V, 5A, 100W | KeysightCare Technischer Support - 3 Jahre | Keysight-Garantie (Rücksendung an Keysight) - 3 Jahre.

1

Kalibrierung + Unsicherheiten + Schutzband (Nicht akkreditiert)

Highlights

Ausgangswerte

  • Spannung: 20 V
  • Strom: 5 A
  • Leistung: 100 W

Programmiergenauigkeit (bei 23 °C ±5 °C)

  • Spannung: 0.1% + 20 mV
  • Strom: 0.15% + 20 mA

Restwelligkeit und Rauschen (20 Hz bis 20 MHz)

  • Spannung (eff.): 3 mV
  • Spannung Spitze-Spitze: 14 mV
  • Effektivwert des Stroms: 2 mA

Das Keysight N6743B ist ein 100-W-Gleichstrom-Basismodul, das programmierbare Spannung und Stromstärke, Mess- und Schutzfunktionen zu einem sehr günstigen Preis bietet. Dadurch eignen sich diese Module zur Stromversorgung des Prüflings oder zur Stromversorgung von ATE-Systemressourcen wie z. B. der Vorrichtungssteuerung.

Dieses Modul wird sowohl im kompakten, 1 HE hohen N6700 Low-Profile Modular Power System (für ATE-Systeme) als auch im N6705 DC Power Analyzer (für Labortests) mit mehreren Ausgängen verwendet. GPIB-, LAN-, USB- und LXI-Kompatibilität sind Standard. Wählen Sie aus über 20 verschiedenen DC-Leistungsmodulen mit unterschiedlichen Leistungsumfängen – von einfach bis hochpräzise – und einer Leistung von 20 bis 500 W.

Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.