PCIe-Hochleistungshostadapter: Dual-Port (x16), Gen 3

Der Keysight M9049A PCIe-Hostadapter mit zwei Gen 3 x8 PCIe-Kabelverbindungen ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s für Desktop- oder Rack-montierte externe Computer mit PCIe-Erweiterungssteckplätzen.

Produktbild
  • Description

    Gen 3 host adapter link

  • null

    Two x8 PCIe iPass

  • Slots

    1

  • Bandwidth

    16 GB/s

  • Connectivity

    2x Gen 3 x8 PCIe Cable Links

  • Ports

    2 PCIe Gen 3 (2x8 GB/s)

  • Platform

    PXIe

  • Type

    Host Adapter

  • Form factor

    PCIe

  • Module type

    PCIe Host Adapter

  • Ports

    2

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Anwendungen

  • Anschließen eines externen Computers an ein AXIe- oder PXIe-Chassis

Funktionsweise

  • Dual-Port-PCIe-Adapter
  • Ermöglicht den Anschluss von AXIe- und PXIe-Chassis an einen Desktop- oder Rack-Computer über Standard-x8-PCIe-Kabel.
  • Der Dual-Mode-Betrieb ermöglicht entweder eine einzelne x16-Verbindung zu einem einzelnen Chassis oder zwei x8-Verbindungen zu zwei Chassis (per Schalter wählbar).
  • Zwei PCIe x8-Kabelanschlüsse und PCIe-Standardprofilformat für einen x16-Computersteckplatz

Leistungsmerkmale

  • Hochleistungsfähige PCIe-Kabelverbindung der 3. Generation
  • Hohe Datenbandbreite (maximal 16 GB/s im x16-Modus)

Das M9049A ist eine PCIe-Schnittstellenkarte für Computer mit PCIe-Erweiterungssteckplätzen. Sie stellt eine Verbindung mit extrem hoher Leistung von einem externen Computer zu einem AXIe- oder PXIe-Chassis her. Das M9049A bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten. Jede Karte verfügt über zwei Gen 3 x8 PCIe-Kabelverbindungen, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s an jedem Port erreichen können. Diese beiden Ports können zu einer einzigen x16-Kabelverbindung zusammengefasst werden, die eine Geschwindigkeit von bis zu 16 GB/s ermöglicht. Dies bedeutet, dass datenintensive Systeme unter Verwendung von Hochleistungs-Desktop- oder Rack-Computern aufgebaut werden können.

Der M9049A nutzt einen PCIe-Switch und eine Taktisolierung, um eine hochwertige Taktquelle bereitzustellen, die über das PCIe-Kabel an das PXIe- oder AXIe-Gehäuse übertragen wird. Dadurch gewährleistet er unabhängig vom verwendeten PC stets eine gleichbleibend hohe PCIe-Leistung.

Die Karte verwendet zwei x8-Molex-Kabelanschlüsse und sollte mit x8-zu-x8-PCIe-Kabeln verwendet werden, die für Gen-3-Geschwindigkeiten getestet wurden, wie beispielsweise Keysight Y1202A oder Y1203A. Der Betrieb erfolgt transparent für die Softwareanwendung; es werden keine Treiber benötigt.