VT4-class Wireless Test Set, 4 Ports pro Transceiver

Das drahtlose Testset E6680E maximiert den Durchsatz beim Testen von WLAN-Geräten. Es analysiert die für IEEE 802.11be/bn definierten 320-MHz-Bandbreitensignale mit einer Bandbreite von bis zu 800 MHz und einem Frequenzbereich von bis zu 7,3 GHz.

Produktbild
  • Number of transceivers

    1, 2, 4

  • Number of ports per transceiver

    4

  • Maximum bandwidth

    800 MHz

  • Maximum frequency

    7.3 GHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Mehr Möglichkeiten mit der Hardwareplattform E6680E für drahtlose Tests ohne Signalisierung – nicht nur Überprüfung der HF-Leistung, sondern auch PHY- und MAC-Nachrichten- und Timing-Analyse mit der WaveJudge-Software.

Wählen Sie Bandbreite und Frequenzbereich entsprechend Ihren heutigen Bedürfnissen und seien Sie darauf vertrauen, dass die Hardware auch morgen noch Ihren Anforderungen gerecht wird.

  • Wählen Sie eine der drei Bandbreiten: 200 MHz, 400 MHz oder 800 MHz.
  • Wählen Sie Ihre maximale Frequenz: 6 GHz oder 7,3 GHz.
  • Bandbreite und Frequenz lassen sich später problemlos per Softwarelizenzen erweitern, ohne die E6680E-Hardware aus der Produktionslinie zu entfernen.

Optimieren Sie Ihre Testfälle in der Fertigung mit bis zu 4 Transceivern und 16 Ports.

  • Überprüfen Sie die drei WLAN-Bänder – 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz – an einem beliebigen Port.
  • Konfigurieren Sie jeden Port als Halbduplex oder Vollduplex
  • Stellen Sie einmalig eine Verbindung her, um jede Antenne Ihres Geräts zu testen.

Vereinfachen Sie die Konfiguration Ihres Produktionstestsystems durch internes Umschalten zwischen den Ports.

  • Dank integrierter RFIO-Hardware entfällt die Notwendigkeit externer Schalter und Splitter.
  • Überprüfen Sie zahlreiche Testfälle mit flexiblen Konfigurationen.
  • Einfaches Testen mehrerer Geräte und Antennen
  • Testzeit und Wartung des Testsystems reduzieren

Überprüfen Sie verschiedene drahtlose Technologien auf CPE- oder Mobilgeräten.

  • 802.11be/bn, 802.11ac/ax und 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah
  • Bluetooth® Version 2.1+ EDR, Low Energy (BLE) (4.0 und 4.2), Bluetooth 5.0, 5.1 und 6.0
  • 802.15.4-Kurzstreckenkommunikation wie ZigBee
  • 5G NR
  • LTE/LTE- Advanced FDD und TDD sowie V2X
  • W-CDMA/HSPA+ und GSM/EDGE/Evo

Erhalten Sie mit der SJ001A WaveJudge-Software tiefere Einblicke in die PHY- und MAC-Nachrichten- und Timing-Analyse.

  • Erfassen Sie IQ-Daten direkt auf der E6680E-Plattform mit der Software SJ001A WaveJudge.
  • Ermöglichen Sie PHY/MAC-Nachrichten- und Zeitanalyse sowie korrelierte HF-Analyse ohne teure Signalprüfgeräte.
  • Identifizieren Sie die während des Tests aufgetretenen Probleme und beheben Sie Störungen in MIMO- und MLO-Szenarien.