Keysight Schalter-/Lasteinheit (SLU)

Die Schalt-/Lasteinheit (SLU) E6198B nutzt ein Standard-VERSA-Modul-Eurokartengehäuse (VME) und bietet Ihnen damit die beste Schaltlösung ihrer Klasse für mechatronische Typprüfungen.

Produktbild
  • Form factor

    Switch/Load unit (SLU)

  • Platform

    VERSA Module Eurocard (VME)

  • Type

    Switch Load Unit

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Unterstützt die Keysight TS-5000-Familie von Mehrkanal-Lastkarten und -Schaltkarten.
  • Standard-VME-Gehäuse mit 21 Steckplätzen
  • Steuerung über USB
  • Zusätzlicher 8-Bit-DIO für Automatisierungssteuerung oder Vorrichtungsidentifizierung
  • Zusätzlicher 2-Kanal-DAC @ 16V zur Ansteuerung von Differenzeingängen oder spannungsgesteuerten Netzteilen

Die Keysight Switch/Load Unit (SLU) nutzt ein Standard-VERSA-Modul-Eurocard-Gehäuse (VME) und bietet Ihnen eine hervorragende Schaltlösung für mechatronische Typprüfungen.

Mit der Keysight TS-5000 Familie von Mehrkanal-Last- und Schaltkarten haben Sie die Möglichkeit, Stimulus- oder Messsignale bis zu 2 A und Lasten bis zu 30 A zu schalten.

Darüber hinaus verfügt die SLU über zusätzliche Funktionen, die Ihnen einen 8-Bit-DIO zur Verfügung stellen, der zur Gerätesteuerung oder ID verwendet werden kann, sowie ein Paar DAC-Kanäle zum Ansteuern von spannungsgesteuerten Netzteilen.

Erfahren Sie mehr über die verfügbaren Switch-Matrix-Karten, Keysight E8782A Pin Matrix und E8783A Pin Matrix Card

Erfahren Sie mehr über die TS-5000-Familie von Mehrkanal-Lastkarten (PDF)