Passive Stromsonde

Die passive Stromsonde DS1201A misst den Stromverbrauch eingebetteter Geräte, wie z. B. System-on-Chip-Geräte und FPGAs, während der Seitenkanalanalyse.

Produktbild
  • Bandwidth

    1 MHz - 1 GHz

  • Maximum rms Current

    90 mA AC

  • Technology

    Device security

  • Connector type

    SMA

  • Product type

    Passive current probe

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Die Messung des Stromverbrauchs eingebetteter Technologien zur Durchführung von Seitenkanalanalysen stellt besondere Herausforderungen an den Messaufbau. Die Stromleitungen eingebetteter Geräte weisen im Allgemeinen ein höheres Rauschen auf, Signale breiten sich schneller aus und die Bauformen variieren stark im Vergleich zu beispielsweise Smartcards. Stellen Sie sich der Herausforderung der Seitenkanalanalyse eingebetteter Geräte wie System-on-Chip (SoC) und Field Programmable Gate Arrays (FPGA) mit unserer passiven Stromsonde DS1201A.

  • Abtastbandbreite 1 MHz 1 GHz
  • Probe impedance 60 m + 10 H for f < 200 kHz
  • Sondenempfindlichkeit mit und ohne Verstärker 25 mV/mA ​​(an 50 Ω Impedanz)
  • Signalausgang mit 50 Ω Impedanz
  • Eingebaute Tektronix CT1 Stromsonde
  • Frequenzbereich: 0,1–2.500 MHz
  • Verstärkung bei 500 MHz: 25 dB
  • Rauschzahl bei 500 MHz: 2,4 dB
  • Gleichstromversorgung: 12 Volt
  • SMA-Anschluss