Modell:
DP5744AS
Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Expert ATE-Netzteile sind in zwei Klassen erhältlich. Zur NS1-Klasse gehört die DP5700-Serie, zur NS4-Klasse die RP5900-Serie.
Das DP5744AS DC-Netzteil mit einem Ausgang und 3,400 W bietet einen universellen AC-Eingang, GPIB-, LAN-, USB- und LXI-Konformität sowie eine analoge/Widerstandsregelung für Ausgangsspannung und -strom.
Adjustable slew rate
Yes
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum current per output
85 A
Maximum power
3400 W
Maximum voltage per output
40 V
Command processing time
10 ms
Measurement accuracy
20 mV
Noise and ripple
75 mVpp
Output response time
30 ms
Programming accuracy
20 mV
Input phase voltage
Single Phase 200/240 VAC
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Listenpreis:
€ 9 911
Modell:
DP5744AS
Lieferung:
QTY
Optionen
1
Gleichstromnetzteil 40V, 85A, 3400W, 1-phasig | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Rückgaberecht bei Keysight – 3 Jahre.
Leistung ohne Kompromisse
Der 3,400 W DP5744AS mit einem Ausgang bietet einen universellen AC-Eingang und ist standardmäßig mit GPIB-, LAN- und USB-Schnittstellen sowie einem umfassenden Schutz gegen Überspannung und Überstrom ausgestattet. Er unterstützt zudem die analoge Spannungs- und Widerstandssteuerung zur Ausgangsprogrammierung. Entworfen für zuverlässige Leistung in Systemanwendungen, bietet er Advanced Funktionen in einem kompakten 1U-Vollrack-Formfaktor, wodurch Sie komplexe Leistungsgeräte schneller, auf kleinerem Raum und ohne Kompromisse bei der Leistung validieren können.
Mit dem DP5744AS können Sie:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.