Modell:
DAQ970A
Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Datenerfassungssystem mit eingebautem 6 ½-stelligem DMM und Autokalibrierungsfunktion, die interne Abweichungen aufgrund von Zeit- und Temperaturänderungen kompensiert.
Description
Data Acquisition/ Switch Unit
Connectivity
LAN, USB
Maximum vertical resolution
22 bits
Number of channels
120
Form factor
Bench
Connector type
LAN, USB
Maximum sample rate
800000
Maximum channel scan rate
450
Maximum matrix cross points
96
Maximum RF frequency
2 GHz
Module slots
3
Mux channels (2 wire)
60
Number of channels
120
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Listenpreis:
€ 2 559
Modell:
DAQ970A
Lieferung:
QTY
Optionen
1
Datenerfassungssystem mit USB und LAN | Technischer Support KeysightCare – 3 Jahre | Rückgabe-zu-Keysight-Garantie – 3 Jahre.
Sichern Sie sich das Datenerfassungssystem der nächsten Generation mit einem 3-Steckplatz-Mainframe und neun frei wählbaren Plug-in-Modulen. Die Anbindung an das DAQ-System erfolgt über die Keysight BenchVue DAQ-Software, das intuitive grafische Bedienfeld mit aufgabenorientierten, selbsterklärenden Menüs oder einen Webbrowser.
PLUS
Die BenchVue DAQ Control and Analysis App von Keysight ist für die Verwendung mit DAQ970A, DAQ973A, 34970A, 34972A und 34980A verfügbar. BenchVue bietet Ihnen eine intuitive Benutzeroberfläche für Testkonfiguration sowie Echtzeit-Datendarstellung und -analyse. Richten Sie Messungen schnell ein und führen Sie sie aus, exportieren Sie Daten oder protokollieren und betrachten Sie Echtzeitmessungen mit verschiedenen Anzeigetypen, um Ihre Daten schneller zu interpretieren. Die BenchVue-Software unterstützt auch viele andere Keysight-Instrumente und bietet Ihnen so eine einheitliche Benutzeroberfläche für die beliebtesten Instrumente von Keysight.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.