Modell:
B2962C
Modell:
B2962C
Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Tisch-Gleichstromnetzteilen der Keysight NB6-Klasse Pro gehört die Serie B2960.
Die Keysight B2962C Stromquelle bietet einen breiten Spannungsbereich (bis zu ±210 V) und Strombereich (bis zu ±3 A DC und ±10,5 A gepulst) und bietet eine hervorragende 6,5-stellige Auflösung.
Adjustable slew rate
4-wire remote sense
Yes
Maximum current per output
3 A
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum power
32 W
Maximum voltage per output
210 V
Number of outputs
2
Up / down programming settling time
0.1 ms
Data logger
No
LIST mode
Yes
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Listenpreis:
€ 14 808
Modell:
B2962C
Lieferung:
QTY
Optionen
1
Rauscharmes Netzteil mit 6,5-stelliger Anzeige, 32 W, 210 V, 3 A, 2 Kanäle | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Rückgaberecht bei Keysight – 3 Jahre.
Listenpreis:
€ 16 920
Modell:
B2962C
Lieferung:
QTY
Optionen
1
Rauscharmes Netzteil mit 6,5-stelliger Anzeige, 32 W, 210 V, 3 A, 2 Kanäle | KeysightCare-Support – 3 Jahre
1
Erweiterte Garantie – Rückgabe an Keysight – 5 Jahre
1
Kalibrierungsplan – Rückgabe an Keysight – 3 Jahre
Die rauscharme 6,5-Stellen-Quell- und Stromversorgung der Keysight B2962C Serie bietet eine Advanced Power- und Quell-Lösung, die Forschern, Designern und Entwicklern dabei hilft, komplexe Messherausforderungen für Advanced Komponenten, Schaltkreise und Materialien zu bewältigen. Im Gegensatz zu typischen Stromversorgungen unterstützt die B2962C den 4-Quadranten-Betrieb und liefert unabhängig von der Polarität präzise Spannungen oder Ströme innerhalb ihrer Bereiche und Leistungsgrenzen.
Der B2962C ermöglicht Ihnen Folgendes:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.