Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Keysight PW1-Klasse-Impulsgeneratoren gehört die Serie 81100A.
Der 81160A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen.
Frequency range
500 MHz
Bandwidth
500 MHz
Number of channels
2
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der Keysight 81150A ist ein hochpräziser Rauschgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen. Dieser Impuls-Rauschgenerator mit beliebiger Frequenzfunktion testet die Leistungsgrenzen Ihrer Geräte für ein breites Anwendungsspektrum, darunter Tests digitaler und Mixed-Signal-Geräte, Radarentfernungsmessungen und Sensorsimulationen. (Für die gleiche Funktionalität mit Impulsfrequenzen bis zu 330 MHz und Sinusfrequenzen bis zu 500 MHz empfehlen wir den Keysight 81160A .)
Der Keysight 81150A ist ein hochpräziser Rauschgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen. Dieser Impuls-Rauschgenerator mit beliebiger Frequenzfunktion testet die Leistungsgrenzen Ihrer Geräte für ein breites Anwendungsspektrum, darunter Tests digitaler und Mixed-Signal-Geräte, Radarentfernungsmessungen und Sensorsimulationen. (Für die gleiche Funktionalität mit Impulsfrequenzen bis zu 330 MHz und Sinusfrequenzen bis zu 500 MHz empfehlen wir den Keysight 81160A .)
Der Keysight 81160A Impulsgenerator mit beliebiger Rauschfunktion ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen, der Ihr Gerät bis an seine Leistungsgrenze fordert. (Für die gleiche integrierte Funktionalität in einem kostengünstigen Gehäuse mit einer Impulsfrequenz von bis zu 120 MHz und einer Sinusfrequenz von bis zu 240 MHz empfehlen wir den Keysight 81150A .)
Der Keysight 81160A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator setzt den Standard für die nächste Generation von Laboren für schnelle, genaue Einblicke in Ihr Design oder zu testendes Gerät und ist ein unverzichtbarer Beitrag zur Beschleunigung idealer und realweltlicher Tests.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.