Fehlersuche mit Hochleistungsoszilloskopen
  • Kurs
  • 10 Elemente

Lernen Sie mit den Keysight-Ingenieuren die Oszilloskop-basierte Signalanalyse und Fehlersuche kennen. Dieser Kurs führt Sie durch fortgeschrittene Techniken - von Jitter und Protokolldecodierung bis hin zu Spektrumanalyse und automatisierten Messungen - mit Demonstrationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Sie noch heute in Ihrem Labor anwenden können.

Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, die Ursachenanalyse zu beschleunigen, Entwürfe effizienter zu validieren und leistungsstarke Scopes für komplexe Debug-Szenarien sicher zu nutzen.

Lernen Sie, wie das geht:

  • Nutzen Sie Jitter, Augendiagramme und Taktrückgewinnung, um Probleme mit der Signalintegrität zu identifizieren.
  • Dekodieren und Triggern Sie den eingebetteten Protokolldatenverkehr, um schwer auffindbare Fehler zu isolieren.
  • Analysieren Sie Signale im Frequenzbereich mithilfe von FFT, DDC und Echtzeit-Spektrumanalyse-Tools.
  • Automatisieren Sie Messabläufe und generieren Sie Testsignale für die erweiterte Validierung.
  • Konsolidierung der Bench-Tools zur Verbesserung der Debugging-Produktivität und Reduzierung der Setup-Komplexität.

Dieser Kurs ist ideal für Embedded-, Hardware- und Systemingenieure - oder für alle, die ein tieferes Verständnis dafür erlangen möchten, wie sie moderne Oszilloskope für fortgeschrittenes Debugging und Validierung optimal einsetzen können.

Lektionen