Depuración con osciloscopios de alto rendimiento
  • Curso
  • 10 elementos

Únase a los ingenieros de Keysight para profundizar en el análisis y depuración de señales basados en osciloscopios. Este curso le guiará a través de técnicas avanzadas, desde la decodificación de fluctuaciones y protocolos hasta el análisis de espectros y las mediciones automatizadas, con demostraciones y guías paso a paso que podrá empezar a aplicar en su laboratorio hoy mismo.

Al final de este curso, será capaz de acelerar el análisis de la causa raíz, validar diseños de forma más eficiente y utilizar con confianza ámbitos de alto rendimiento para escenarios de depuración complejos.

Aprende a hacerlo:

  • Utilice fluctuaciones, diagramas de ojo y recuperación de reloj para identificar problemas de integridad de la señal.
  • Decodificación y activación del tráfico de protocolo integrado para aislar errores difíciles de detectar.
  • Analizar señales en el dominio de la frecuencia mediante FFT, DDC y herramientas de espectro en tiempo real.
  • Automatice los flujos de trabajo de medición y genere señales de prueba para una validación avanzada.
  • Consolide las herramientas del banco para mejorar la productividad de la depuración y reducir la complejidad de la configuración.

Este curso es ideal para ingenieros de sistemas, hardware e incrustados, o para cualquiera que desee profundizar en el conocimiento de cómo optimizar el uso de los osciloscopios modernos para la depuración y validación avanzadas.

Lecciones